San - Antimicrobial
SQMA Winkel für Profilsysteme
Ganter Norm GN 960Aluminium
Material
Aluminium.
Standardausführungen
- SQMA-B-MT: Aluminium naturfarben, matt.
- SQMA-B-SW: Aluminium, kunststoffbeschichtet RAL 9005, schwarz, matt.
- SQMA-B-SR: Aluminium, kunststoffbeschichter RAL 9006, silber, matt.
Abdeckkappe
Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben.
Stahl, verzinkt
Funktionen und Anwendungen
Winkel für Profilsysteme SQMA werden zur einfachen Montage in Verbindung mit Profilsystemen aus Aluminium eingesetzt (Größen 30/40/45 mm) für Schutzvorrichtungen an Maschinen und Ausrüstungen.
Sonderausfuehrungen auf Anfrage
Winkel ohne Abdeckkappe, ohne Montageset (SQMA-A).