San - Antimicrobial
UTB-SST-ESD Kugelrollen
Leitfähiger Kunststoff Thermoplast ESD
Material
Gehäuse aus leitfähigem Spezial-Thermoplast, schwarz; Durchgangswiderstand <10 5 Ωcm, Testverfahren nach DIN IEC 93, Oberflächenwiderstand <10 5 Ω, Testverfahren nach DIN 53482.
Laufkugel aus 316 Edelstahl
Schale und Tragkugeln aus 316 Edelstahl.
Funktionen und Anwendungen
UTB-SST-ESD Kugelrollen sind besonders geeignet für Anwendungen in in Übertragungs- und Fördereinheiten oder am Ende von Fertigungslinien.
Sie ermöglichen lineare als auch rotierende Bewegungen für maximale Bewegungsmöglichkeit (siehe Technische Daten).
Dieser spezielle leitfähige ESD-Thermoplast verhindert eine elektrostatische Aufladung.
Die UTB-SST-ESD Kugelrollen sind deshalb für Anwendungen in elektrostatisch geschützten Bereichen (EPA) geeignet.
Die selbstschmierende Thermoplaststruktur sorgt für maximale Sauberkeit, da sie keine Öl-oder Fettschmierung erfordert.
Die Edelstahlkugel kommt bei Lasten mit scharfen und abgewinkelten Oberflächen zur Anwendung.
Da die Elemente aus korrosionsbeständigen Materialien bestehen, können selbst regelmäßige Waschvorgänge problemlos durchgeführt werden.
Zubehör auf Anfrage
GN 509.3: Federringe in Edelstahl für einfache, schnelle Montage und Demontage der UTB-SST-ESD-Rollen.