GN 509 Kugelrollen

Stahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Gezogenes Stahlblech verzinkt

Halteelemente

Stahl, verzinkt

Federringe 

Filzdichtung (nur bei Größen 22 und 30)

Standardausführungen

  • GN 509-SBL: Kugeln Stahl.
  • GN 509-SKU: Kugel Thermoplast (POM), Kugeln Stahl.
  • GN 509-SNI: Kugeln Edelstahl
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Kugelrollen GN 509 sind Elemente, welche in der Fördertechnik Verwendung finden. Sie ermöglichen ein müheloses Verschieben oder Drehen auch von schweren Lasten in beliebige Richtungen (siehe Technische Daten).

Zubehör

Zubehör auf Anfrage

Federrnge GN 509.3 Federringe aus Edelstahl erlauben eine einfache und schnelle Montage bzw. Demontage von Kugelrollen GN 509.

Andere Ausführungen

Sonderausfuehrungen auf Anfrage

Gehäuse und Kugeln Edelstahl (GN 509-NNI)

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.