San - Antimicrobial
MDA. Rändelgriffe
Kunststoff Thermoplast, Montage mit Schrauben
Material
Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Abdeckkappe
Glasfaserversträrkter Thermoplast, Polyamid (PA), hellgrau, Montage durch Aufdrücken
Standardausführung
Sterngriffe MCT. werden mit Sechskantschrauben oder Sechskantmuttern kombiniert. Diese gehören nicht zum Lieferumfang.
Sonderausfuehrungen auf Anfrage
- Abdeckkappe kann mit Wörtern, Kennzeichnungen, Grafiken, Symbolen, etc. in Farben (Tampondruck) bedruckt werden.
- Abdeckkappe
Montagehinweis
- Die Unterseite des Griffes sollte auf einer ebenen Oberfläche aufliegen.
- Die Schraube oder die Kontermutter mit Hilfe eines Schubwerkzeuges in den Griff setzen.
- Drücken bis der Schraubenkopf komplett in der Sechskant-Aussparung versenkt ist.
- Montieren Sie die Abdeckkappe.
Die Montage mit Schraube oder Mutter kann auch durch das Einpassen in den Innensechskant erfolgen, danach Griff fest anziehen.