B.259-CLEAN Rändelmuttern

Kunststoff Duroplast, einfache Reinigung

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Kunststoff (Duroplast PF). Weiß, RAL 9002, glänzend.

Standardausführung

Buchse Edelstahl 1.4305, Gewinde-Sackloch.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Der B.259-CLEAN Dreisterngriff ist, dank seines Hochglanzfinish in weiß, besonders für Medizin- und Spitalseinrichtungen sowie für Maschinen der Lebensmittelindustrie geeignet, deren Bestandteile, aus hygienischen Gründen, regelmäßig gereinigt werden müssen. Die kompakte, hohlraumfreie Form verhindert die Anlagerung von Schmutz, Staub oder Bearbeitungsrückständen.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt