Lastdämpfer
Material
Polyurethan.
Standardausführungen
Durchloch.
- PES-80: Härte 80 Shore A, Farbe blau.
- PES-90: Härte 90 Shore A, Farbe orange.
- PES-92: Härte 92 Shore A, Farbe rot.
Arbeitstemperatur
- Maximale Gebrauchstemperatur: 60°C.
- Minimale Dauerbetriebstemperatur: PES-80 und PES-90: -20 °C, PES-92: +15 °C.
Eine Verwendung bei Temperaturen zwischen 60 und 100 °C kann toleriert werden, führt jedoch zu einer deutlichen Verringerung der Eigenschaften.
Ein längerer Betrieb bei maximaler Betriebstemperatur kann auch zu einer erheblichen Verschlechterung der mechanischen Eigenschaften im Vergleich zu den in den technischen Daten angegebenen Nennwerten führen. (Siehe Technische Daten).
Funktionen und Anwendungen
Perforierte Federn sind eine hervorragende Alternative zu herkömmlichen Metallfedern. Sie gewährleisten eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen axiale Belastung und verhindern plötzliche Brüche bei Überlastung.
Sie können als Lastdämpfer oder als formgebende Elemente eingesetzt werden. Sie werden insbesondere häufig in Prozessen wie Tiefziehen (Abb. 1), Metallumformung und als Auswerfer verwendet.
Sie sind außerdem beständig gegen chemische Stoffe wie Säuren, Fette und Öle. (Details zur chemischen Kompatibilität siehe Tabelle Beständigkeit gegen Chemikalien).
Während der Lastaufbringung (F1) weist die Feder eine verformungsfreie Zone (h1) und eine maximale Verformung (d3) auf, die proportional zur aufgebrachten Kraft F1 ist.
Die spezifische Lastkurve für jeden Durchmesser.