RE.F8-H Räder für mittelschwere Lasten

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Radkörper

Kunststoff Thermoplast, Polyamid (PA).

Lagerung

Nabe mit durchgängigem Loch

Feststehendes Gehäuse

Gelb verzinktes Stahlblech. Die Halterung dient für Lasten bis zu 7300N. Durch die hohe Tragfähigkeit ist die Rolle für industrielle Schwerlasteinsätze geeignet.

Lenkgehäuse

Gelb verzinktes Stahlblech.

Die zweifache Kugellagerung und der direkte Kontakt zwischen Platte und Kugellagerhalterung mit integriertem Bolzen garantieren eine ausgezeichnete Manövrierbarkeit. Benötigt keine Wartung. Die Halterung dient für Lasten bis zu 7300N. Durch die hohe Tragfähigkeit ist die Rolle für industrielle Schwerlasteinsätze geeignet.

Bestehend aus (siehe Abb. 1):

  1. Platte: gelb verzinktes Stahlblech;
  2. Lenkgabel: gelb verzinktes Stahlblech;
  3. Kugellagerhaltering: gelb verzinktes Stahlblech;
  4. Zentraler Stift: Klasse 8.8 Schraube und Mutter aus Stahl;
  5. Lagerung: zweifache Kugellagerung, fettgeschmiert;
  6. Staubschutzring: Polymer dunkelgrau RAL 7015.

Bremse

Bremse mit vorlaufender Betätigung (RE.F8-100-125) oder Bremse mit rücklaufender Betätigung (RE.F8 150-200) doppelt wirkender Bremseffekt mit gleichzeitiger Feststellung von Rad und Gehäuse.

Die Bremse ist leistungsstark und einfach zu bedienen: ein einfacher Druck mit der Fußspitze von oben nach unten auf zwei unabhängige Pedale sperrt und entsperrt die Bremse, was das Manövrieren extrem einfach macht.

Bei Rädern mit einer hinteren Bremse wird die Bremsleistung mit einer Innensechskantschraube M8 eingestellt.

Standardausführung

  • PBL-H: Bockrolle ohne Bremse.
  • SBL-H: Lenkrolle ohne Bremse.
  • SBF-H: Rad mit Lenkgehäuse, mit Bremse
RE.F8-SBL-H - Lenkgehäuse ohne Bremse 
Hinweis

Anwendungen

Das gegossene Polyurethan Rad sorgt für eine hervorragende Gleitfähigkeit und Elastizität, hoher Verschleiß-und Reißfestigkeit. Hervorragende Verschleiß-und Reißfestigkeit. Weitere Informationen finden im Datenblatt zu RE.F8.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt