San - Antimicrobial
GN 274.1 Gelenk-Klemmverbinder
für Lineareinheiten, Aluminium
Material
Aluminium, kunststoffbeschichtet RAL 9005, schwarz, matt.
Schraube und Mutter Edelstahl AISI 304.
Standardausführungen
- GN 274.1-OZ: Aluminium naturfarben.
- GN 274.1-MZ: Aluminium naturfarben, mit Zentrieransatz.
- GN 274.1-AV: Aluminium naturfarben, mit Außenverzahnung.
- GN 274.1-IV: Aluminium naturfarben, mit Innenverzahnung.
Bohrung d1:
- B: ohne Gleitbuchse.
- G: mit Gleiteinsatz aus Kunststoff, Polyamid (PA) oder Polytetrafluorethylen (PTFE).
Funktionen und Anwendungen
Verfahrschlitten GN 274.1 werden in Verbindung mit Lineareinheiten eingesetzt.
Durch Klemmung der Führungsbohrung d1 ist es möglich den Verfahrschlitten einzustellen und den Mitnehmer nach Festlegung der finalen Position zu blockieren.
Die Spannschraube d3 kann durch das Klemmhebelset GN 911.