RMA-US Flache ungeschirmte Magnete

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardausführungen

  • RMA-US-SC: Magnet Samarium Cobalt (SmCo), temperaturbeständig bis 350°C.
  • RMA-US-ND: Magnet Neodym, Eisen, Bor (NdFeB), temperaturbeständig bis 80°C, vernickelt.
  • RMA-US-HF: Magnet Hartferrit, temperaturbeständig bis 250°C.

Technische Daten.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Rohmagnete RMA-US sind ungeschirmte Magnete in Scheibenform.

Diese Magnete werden gewöhnlich mittels Klebstoff.

Bei Anwendungen ohne Luftspalt haben Rohmagnete RMA-US immer geringere Haftkräfte als Magnetsysteme RMA 758) wo magnetische Abschirmung die Stärke der Haftkraft an der Oberfläche enorm erhöht.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.