ETK. Dreiarmhandräder

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast, Polypropylen (PP), schwarz, matt.

Abdeckkappe

  • ECB.I: Kunststoff Thermoplast (Polyester PBT) in allen Elecolors Farben, glänzend, Montage durch Einpressen. Wird mitgeliefert.

Zubehör: Separat erhältlich (siehe Tabelle).

Standardausführung

Buchse Stahl, brüniert, schwarz, H7 Bohrung.

Drehbarer Griff I.631+x in Thermoplast, nicht demontierbar.

Zubehör

Zubehör auf Anfrage

  • GN 184: Vorlegescheiben zur axialen Befestigung aus Stahl, brüniert.
  • ECB.I: Abdeckkappe aus Thermoplast (Polyester PBT) in Elecolors-Farben, glänzend, Montage durch Einpressen (siehe Tabelle).
Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

Nabennut und Keilnut gemäß DIN 6885/1 Toleranz P9.

Um das Handrad mit Nabennut zu bestellen -K an Bestellbezeichnung anhängen (z.B. 207731-K- ETK.400+I.631 A-20-K-).

Bei entsprechender Stückzahl: Sonderausführung mit Sperre (Elesa Patent),).

Die Dreiarmhandräder können mit Zeichen, Logo oder speziellen Grafiken individualisiert werden (Tampondruck). Die Handräder oder deren Griffe können auch in Sonderfarben geliefert werden.

Hinweis

Ergonomie und Design

Die drei Arme (120°) bieten einen perfekten Halt und einfachste Handhabung. Die abgerundete Form, das kompakte und ergonomische Design und die Vermeidung von Hohlräumen bieten einen hohen Grad an Sicherheit für die Hände während der Bedienung.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt