IR.302 Umleggriffe

Duroplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Griff Duroplast auf Phenolplast Basis (PF), schwarz, glänzend.

Standardausführungen

  • IR.302: Gelenkteile aus Stahl brüniert, Schraube aus Stahl brüniert.
  • IR.302-SST: Gelenkteile aus Inox AISI 303, Schraube aus Inox AISI 303.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Umleggriffe werden eingesetzt, wenn aus Platz- oder Sicherheitsgründen der Griff zeitweilig nicht vorstehen soll.

In Bedienungsstellung ist der Umleggriff in einem schlanken Konus fest arretiert. Zum Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden. Eine Druckfeder bewirkt, dass der Griff in beiden Endlagen gehalten wird. Beim Zurückklappen rastet der Griff selbsttätig in den Konus ein.

IR.302 - Umleggriffe 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.