San - Antimicrobial
GN 7580 Precision hinges
Hinge leaf aluminum, bearing bushings bronze, used as joint
Form Innenflügel
- Form A: Befestigung tangential mit Zylindersenkung
- Form B: Befestigung tangential mit Gewindebuchse
- Form C: Befestigung radial mit Zylindersenkung
- Form D: Befestigung radial mit Gewindebuchse
Form Außenflügel
- Form A: Befestigung tangential mit Zylindersenkung
- Form B: Befestigung tangential mit Gewindebuchse
- Form C: Befestigung radial mit Zylindersenkung
- Form D: Befestigung radial mit Gewindebuchse
Scharnierflügel
Aluminium
Eloxiert, schwarz ALS
Lagerbuchsen
Bronze
Scharnierstift
Edelstahl 1.4034
Anlaufscheiben
Edelstahl 1.4310
Stellschrauben
Edelstahl 1.4305.
mit Gewindesicherung
Polyamid-Rundumbeschichtung
Gewindebuchsen
Edelstahl 1.4305.
Information
Präzisions-Scharniere GN 7580 lagern drehbar befestigte Vorrichtungsbauteile wie z. B. Schwenkarme, Abstandshalter und Spannplatten. Die Präzisions-Scharniere zeichnen sich durch geringes radiales und einstellbares axiales Spiel, sowie minimalen Verschleiß aus.
Durch die beliebige Kombination von Innen- und Außenflügel können vielfältige Einbausituationen abgedeckt werden. Eine genaue Positionierung kann durch Zylinderstifte in den Passbohrungen an den Anschraubflächen erfolgen.
Die Lagerbuchsen, sowie die Gewindebuchsen der Formen B und D werden in den Scharnierflügeln montiert geliefert. Die Scharnierachse, Anlaufscheiben und Einstellschrauben liegen lose bei.