TNR-PP Verschlussschrauben für Anwendungen mit hohem Druck

Mit Gummi O-Ring, Kunststoff Thermoplast (Polypropylen)

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), geeignet für den Kontakt mit sauren oder basischen Flüssigkeiten, Farbe Grau RAL 7024.

Produziert aus FDA konformen Material (FDA CFR.21 und EU 10/2011).

Dichtungsring

Gummi EPDM O-Ring., Violett.

Das Gehäuse garantiert einerseits einen festen Sitz des O-Rings, andererseits eine optimale Abdichtung, sogar bei kleinen Anzugsmomenten.

Maximale Arbeitstemperatur

80°C.

Hinweis

Technische Daten

Tests mit Mineralöl Typ CB68 (nach ISO 3498) welche bei 23°C durchgeführt wurden haben gezeigt, dass für einen kurzen Zeitraum ein sehr hoher Druck möglich ist.

Es wird empfohlen die Eignung des Produkts bezugnehmen auf die Flüssigkeit, Arbeitstemperatur und generelle Arbeitsbedingungen zu überprüfen.

Zubehör

Zubehör auf Anfrage

Passend zu Verschlussschrauben TNR-PP sind selbstklebende, matteloxierte Alu-Plättchen MH..

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt