GST-SV Gewindestifte

Druckstück aus Thermoplast, Schraube aus SUPER-Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Schraube aus glasfaserverstärktem SUPER-Thermoplast (Polyamid-Basis, PA), schwarz RAL 9005 (C9) oder grau RAL 7040 (C33).

Druckstück, Thermoplast (Polyacetal POM), schwarz oder grau, matt, unmontiert mitgeliefert.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Schrauben GST-SV sind für den Einsatz auf unregelmäßigen oder nicht parallelen Oberflächen vorgesehen, denn sie verfügen über ein Druckstück, das ein Festklemmen ermöglicht, ohne dass eine Drehung auf die zu klemmende Oberfläche übertragen wird, und sie somit vor Kratzern schützt.

Der Innensechskantkopf ermöglicht ein schnelles Auf- und Abschrauben des Produkts.

Durchmesser "d1" der Kugel ist kleiner als Durchmesser "d" der Schrauben. Somit kann von der Kugelseite eingeschraubt werden.

Weitere Vorteile der Schrauben GST-SV:

  • Korrosionsbeständig.
  • Beständigkeit gegen Chemikalien.
  • Auch für Einsatz im Freien geeignet; ausgezeichnete Lebensdauer.
  • Hohe mechanische Festigkeit.
  • Sehr leicht: geeignet für Anwendungen, die ein geringes Gewicht erfordern.
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt