San - Antimicrobial
GST-SV Gewindestifte
mit beweglichem Druckstück aus Thermoplast, Schraube aus SUPER-Thermoplast
Material
Schraube aus glasfaserverstärktem SUPER-Thermoplast (Polyamid-Basis, PA), schwarz RAL 9005 (C9) oder grau RAL 7040 (C33).
Druckstück, Thermoplast (Polyacetal POM), schwarz oder grau, matt, unmontiert mitgeliefert.
Funktionen und Anwendungen
Druckstück, Thermoplast (Polyacetal POM), schwarz, matt, unmontiert mitgeliefert
Der Innensechskantkopf ermöglicht ein schnelles Auf- und Abschrauben des Produkts.
Durchmesser “d” der Kugel ist kleiner als Durchmesser d1” der Schrauben. Somit kann von der Kugelseite eingeschraubt werden.
Weitere Vorteile der Schrauben GST-SV:
- Korrosionsbeständig.
- Beständigkeit gegen Chemikalien.
- Auch für Einsatz im Freien geeignet; ausgezeichnete Lebensdauer.
- Hohe mechanische Festigkeit.
- Sehr leicht: geeignet für Anwendungen, die ein geringes Gewicht erfordern.