GN 355.2 Nivellierelemente

mit unverlierbarer Kugelscheibe, Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Ausführung

Edelstahl     NI

1.4305

Kugelscheibe

Edelstahl 1.4305.

Zylinderschraube

Edelstahl nichtrostend, 1.4301

Unterlegscheiben

Edelstahl nichtrostend, 1.4301

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Nivellierelemente GN 355.2 werden zum Ausgleichen und Justieren innerhalb von Maschinen und Anlagen eingesetzt.

Sie bestehen aus einer Nivellierschraube, einer Zylinderschraube mit Scheibe und einer Kugelscheibe. Nivellierschraube und Kugelscheibe sind miteinander verbunden.

Der Außendurchmesser der Kugelscheibe d4 ist kleiner als der Gewindekerndurchmesser d1, sodass eine Montage auch bei einer unzugänglichen Auflagefläche möglich ist.

Nach erfolgter Justierung mittels des als Zubehör erhältlichen MontagewerkzeugsGN 355.1 wird die Schraube fest angezogen wodurch sich die Nivellierschraube durch die Kugelscheibe spreizt und somit in der Gewindebohrung gegen Verdrehen gesichert wird.

Die in der Tabelle angegebenen Werte für w und x sowie die Werte für die statische Belastung sind als Richtwerte zu betrachten, die je nach Art der Anwendung abweichen können. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar. Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatzfall geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden.

GN 355.2 - Nivellierelemente 
Zubehör auf Anfrage

Zubehör auf Anfrage

Montagewerkzeuge GN 355.1 (siehe Maßtabelle)

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt