ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
GN 709.7 Arretierelement
Kugel abgeflacht, Stahl
Material
Stahl gehärtet, Festigkeitsklasse 10.9 (Zugfestigkeit 1000 N/mm²).
Standardausführungen
- GN 709.7-B: Kugel Stahl gehärtet, (54+2 HRC), Druckfläche plan.
- GN 709.7-K: Kugel Thermoplast (POM) naturfarben, Druckfläche plan.
- GN 709.7-R: Kugel Stahl gehärtet, (54+2 HRC), Druckfläche geriffelt.
Federringe
Gummi NBR O-Ring.
Funktionen und Anwendungen
Pendelelemente GN 709.7 werden u. a. im Vorrichtungsbau, beispielsweise zum Spannen von Werkstücken, als bewegliche Auflage oder als Anschlag verwendet. Die schwenkbare Kugel gleicht nicht parallele Anlageflächen bis zu 10° aus. Gegen weiteres Verdrehen ist sie gesichert.
Der O-Ring positioniert die Kugel und verhindert das Eindringen von Staub.