SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Specialutförande på förfrågan
Specialutförande på förfrågan
- Teflonbeläggning för höga temperaturer och korrosion (Fig.4).
- FKM-tätningspackning för max arbetstemperatur upp till 270°C.
- Spännarmens roterande rörelse och låsning i 20° position.
- Spännarmens roterande rörelse och låsning i 45° position.
-
ALLMÄNT
-
STÄLLBARA LÅSSPAKAR
-
HANDTAG MED PNEUMATISK ENHET
-
GRADERINGAR
-
STÄLLNINGSVISARE
-
KULRULLESYSTEM
-
MODULÄRA RULLBANOR
-
Nivå bubblor
-
Överföringselement
-
VIBRATIONSDÄMPANDE DETALJER
-
Vibrationsdämpare med hög prestanda
-
Elastomerfjädrar
-
MAGNETER
-
MASKINFÖTTER
-
Hygienic Design
-
GÅNGJÄRN
-
Pneumatiska kraftspännare
-
RÖRNIVÅGLAS
-
DIN 3015 rörklämmor
-
LÄNKHJUL OCH HJUL
-
Vakuumkomponenter