SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
1.2 Värmebeständighet

Användning av värmehärdande material och förstärkt termopolymerplastmaterial med hög värmebeständighet gör att ELESA kan erhålla produkter med mycket hög termisk stabilitet och med begränsade variationer gällande mekaniska egenskaper vid både höga och låga temperaturer.
De rekommenderade arbetstemperaturområdena för varje plastprodukt i denna katalog indikeras av symbolen, som visas här till vänster.
Inom temperaturområdena:
- materialet är stabilt och ingen betydande försämring påstöts;
-
användaren kommer normalt inte att stöta på några strukturella problem med produktens prestanda.
Värdena för mekanisk hållfasthet, slagtålighet, maximalt vridmoment och maximalt arbetstryck som indikeras i katalogen har erhållits från tester som utförs i laboratorier (23°C - Relativ fuktighet
på 50%). Dessa värden kan variera efter indikerade arbetstemperaturer. Kunderna är därmed ansvariga att kontrollera produktens verkliga prestation inom de specifika arbetsförhållandena.
Allmänna indikationer såsom arbetstemperaturer för olika typer av plast visas i tabellen nedan.

-
ALLMÄNT
-
STÄLLBARA LÅSSPAKAR
-
HANDTAG MED PNEUMATISK ENHET
-
GRADERINGAR
-
STÄLLNINGSVISARE
-
KULRULLESYSTEM
-
MODULÄRA RULLBANOR
-
Nivå bubblor
-
Överföringselement
-
VIBRATIONSDÄMPANDE DETALJER
-
Vibrationsdämpare med hög prestanda
-
MAGNETER
-
MASKINFÖTTER
-
Hygienic Design
-
GÅNGJÄRN
-
Pneumatiska kraftspännare
-
RÖRNIVÅGLAS
-
LÄNKHJUL OCH HJUL
-
Vakuumkomponenter
-
Elastomerfjädrar