SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Arbetstemperatur
Tabellen ger en allmän vägledning för val av PEB- och PES-produkter.
Användning vid temperaturer mellan 60 och 100 °C är möjligt, men innebär en betydande nedsättning av de tekniska specifikationerna.
Långvarig exponering för maximal arbetstemperatur kan också leda till en betydande försämring av de mekaniska egenskaperna jämfört med de nominella värden.
| Arbetstemperatur | PEB-80 / PES-80 (blå) | PEB-90 / PES-90 (orange) | PEB-92 / PES-92 (röd färg) |
|---|---|---|---|
| -40 °C / -20 °C | ▲ | ▲ | ▲ |
| -20 °C / +15 °C | ● | ● | ▲ |
| +15 °C / +60 °C | ● | ● | ● |
| +60 °C / +100 °C | ❒ | ❒ | ❒ |
| > 100 °C | ▲ | ▲ | ▲ |
● Rekommenderad användning; ❒ Möjlig användning; ▲ Olämplig användning
-
ALLMÄNT
-
STÄLLBARA LÅSSPAKAR
-
HANDTAG MED PNEUMATISK ENHET
-
GRADERINGAR
-
STÄLLNINGSVISARE
-
KULRULLESYSTEM
-
MODULÄRA RULLBANOR
-
Nivå bubblor
-
Överföringselement
-
VIBRATIONSDÄMPANDE DETALJER
-
Vibrationsdämpare med hög prestanda
-
Elastomerfjädrar
-
MAGNETER
-
MASKINFÖTTER
-
Hygienic Design
-
GÅNGJÄRN
-
Pneumatiska kraftspännare
-
RÖRNIVÅGLAS
-
DIN 3015 rörklämmor
-
LÄNKHJUL OCH HJUL
-
Vakuumkomponenter