SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
3. ANDRA MATERIAL
PACKNINGAR
ELESA använder normalt packningar som är tillverkade av syntetiskt nitrilgummi (NBR) eller akrylnitrilgummi (BUNA N) för sina produkter med hårdhetsvärden på en skala på 70 till 90 SHORE A beroende på typen av produkt som används.
Arbetstemperaturen för kontinuerlig användning är -30°C till +120°C. Där en högre kemisk och termisk resistans krävs för produkter i HCX-SST, HCX-SST-BW och HGFT.HT-PR-serien används packningar av FKM fluorerade gummi.
För kemiska resistensvärden, så se vidare i kapitel 10 (på sidorna A30, A31 och A32).
Arbetstemperaturen är från -25°C till +210°C.
Vid förfrågan och vid tillräckligt antal så kan släta brickor och O-ringar levereras av specialmaterial såsom EPDM, silikongummi eller annat.
LUFT FILTER för luftningspluggar (SFN., SFP., SFV. och SFW. serier):
- TECH-FOAM filter: polyesterbaserad polyuretanskum med nätstruktur, filtreringsgrad 40 mikron, rekommenderas för temperaturer mellan -40°C and +100°C för kontinuerlig användning, och under korta topptemperaturer på +130°C. Detta material sväller inte vid kontakt med vatten, bensin, tvål, rengöringsmedel mineraloljor eller fett. Vissa lösningsmedel kan orsaka lätt svällning av detta skum (bensin, etanol och kloroform);
-
TECH-FIL filter: tillverkad pressad galvaniserad ståltråd (kvalitet såsom för DIN 17140-D9-W.N.R 10312, zinkpläterad såsom för DIN 1548), filtreringsgrad 50-60 mikron.
-
ALLMÄNT
-
STÄLLBARA LÅSSPAKAR
-
HANDTAG MED PNEUMATISK ENHET
-
GRADERINGAR
-
STÄLLNINGSVISARE
-
KULRULLESYSTEM
-
MODULÄRA RULLBANOR
-
Nivå bubblor
-
Överföringselement
-
VIBRATIONSDÄMPANDE DETALJER
-
Vibrationsdämpare med hög prestanda
-
Elastomerfjädrar
-
MAGNETER
-
MASKINFÖTTER
-
Hygienic Design
-
GÅNGJÄRN
-
Pneumatiska kraftspännare
-
RÖRNIVÅGLAS
-
DIN 3015 rörklämmor
-
LÄNKHJUL OCH HJUL
-
Vakuumkomponenter