SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Resistens mot kemiska ämnen
Tabellen visar uppträdandet hos ELESA-produkterna PEB och PES vid närvaro av olika kemiska ämnen som de kan komma i kontakt med i en industriell miljö (syror, baser, lösningsmedel, smörjmedel, bränslen, vattenlösningar) och anger tre klasser av uppträdande:
- bra resistens = produktens funktionella och estetiska egenskaper hålls oförändrade;
- tillräckligt bra resistens = effekter på funktionell och/eller estetiska egenskaper beror på typen av produkt och arbetsförhållanden vid begränsad användning för en specifikapplicering;
- dålig resistens = produkt känslig mot kemisk påverkan. Rekommenderas inte för användning.
| Resistens mot kemiska ämnen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Material | Effekt | Material | Effekt | Material | Effekt |
| Aceton | ▲ | Paraffin | ▲ | Mineralolja | ● |
| Ättiksyra 20 % | ❒ | Lim | ● | Olja SAE 70 °C | ● |
| Saltsyra 20 % | ▲ | Etylenglykol | ❒ | Koloxid | ● |
| Myrsyra | ▲ | Fenol | ▲ | Tetrakloretylen | ▲ |
| Salpetersyra 10 % | ▲ | Freon - 11°C | ❒ | Borsyra, lösn. | ● |
| Oljesyra | ❒ | Freon - 12°C +54°C | ● | Kalciumbisulfit, lösn. | ● |
| Svavelsyra 50-80 % | ▲ | Freon - 22°C | ▲ | Magnesiumklorid, lösn. | ● |
| Garvsyra 10 % | ● | Glycerin | ● | Kopparklorid, lösn. | ● |
| Vinsyra | ● | Idrato di sodio 46% | ● | Trinatriumfosfat, lösn. | ● |
| Vatten 50 °C | ● | Väte | ● | Ammoniumhydroxid, lösn. | ● |
| Etanol | ▲ | Kvicksilver | ● | Kalciumhydroxid, lösn. | ● |
| Metanol | ▲ | Butanon | ▲ | Tvållösn. | ● |
| Koldioxid | ● | Nafta | ❒ | Kopparsulfat, lösn. | ● |
| Bensin | ❒ | Hydrauloljor | ● | Koltetraklorid | ▲ |
| Bensen | ▲ | Smörjoljor | ❒ | Toluen | ▲ |
| Butan | ● | Olja ASTM 70 °C | ● | Terpentin | ▲ |
● Hög resistens; ❒ Måttlig resistens; ▲ Låg resistens
-
ALLMÄNT
-
STÄLLBARA LÅSSPAKAR
-
HANDTAG MED PNEUMATISK ENHET
-
GRADERINGAR
-
STÄLLNINGSVISARE
-
KULRULLESYSTEM
-
MODULÄRA RULLBANOR
-
Nivå bubblor
-
Överföringselement
-
VIBRATIONSDÄMPANDE DETALJER
-
Vibrationsdämpare med hög prestanda
-
MAGNETER
-
MASKINFÖTTER
-
Hygienic Design
-
GÅNGJÄRN
-
Pneumatiska kraftspännare
-
RÖRNIVÅGLAS
-
LÄNKHJUL OCH HJUL
-
Vakuumkomponenter
-
Elastomerfjädrar