SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
6. ORDLISTA

Modulära rullbanor för godshantering
De kan användas för att skapa rullbanor för godshantering (både som glidande eller kvarhållande ytor), lämpliga för flera tillämpningar inom olika områden: matnings och lossnings bänkar i anläggningsmaskiner, lagrings- och plocksystem, förpackningsmaskiner, osv.
Moduluppbyggnad
Rullbanor är lätta att montera genom att fixera rull- eller kulelement inuti den avsedda anodiserade aluminiumprofilen. Den speciella sektionen i profilen medger en snap-in montering av rull- eller kulelementen utan behov av skruvar eller andra fästanordningar.

Utbytbarhet
Rull- och kulelementen kan därför snabbt och enkelt tas bort och ersättas utan demontering av hela rullbanan. Aluminiumprofilen kan återanvändas.
Glidande och tyst rörelse
Egenskaperna hos materialet i rullarna/kulorna och hållarna ger en minimal friktion och kräver inget behov av smörjnings underhåll.
Hög lastkapacitet
Rullbanan säkerställer en hög lastkapacitet tack vare en maximal kapacitet per rulle av 360N (PA rullar) och 150N (TPU rullar).
Hög slaghållfasthet
Rullelementen kännetecknas av att de har en hög kapacitet att absorbera stötar p.g.a. lastning av gods på rullbanan.
Hantering av känsliga material
Polyuretanrullarna i termoplast (TPU) i repskyddande material som ej avger avtryck och märken, är också lämpliga för hantering av ömtåliga material som glas och trä.
Hantering i olika riktningar
Kulorna i acetalplastbaserad teknopolymer (POM) tillåter enkel godshantering i alla riktningar.

*Trademark application
-
ALLMÄNT
-
STÄLLBARA LÅSSPAKAR
-
HANDTAG MED PNEUMATISK ENHET
-
GRADERINGAR
-
STÄLLNINGSVISARE
-
KULRULLESYSTEM
-
MODULÄRA RULLBANOR
-
Nivå bubblor
-
Överföringselement
-
VIBRATIONSDÄMPANDE DETALJER
-
Vibrationsdämpare med hög prestanda
-
MAGNETER
-
MASKINFÖTTER
-
Hygienic Design
-
GÅNGJÄRN
-
Pneumatiska kraftspännare
-
RÖRNIVÅGLAS
-
LÄNKHJUL OCH HJUL
-
Vakuumkomponenter
-
Elastomerfjädrar