SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Transportörsystem effektiviserar arbetsflöden
2025-jul-08
Lästid: minuter
Transportörsystem är ett av de viktigaste hjälpmedlen i produktions- och distributionskedjan. Tack vare detta system, som även kallas för conveyorsystem, kan företag effektivisera sin materialhantering. De används i flera sektorer men framför allt i samband med tillverkning, logistik och lagerhållning för att transportera gods, produkter eller material snabbt, säkert och effektivt. I denna text kommer vi att fokusera på de komponenter för transportörsystem som Elesa erbjuder i sitt sortiment genom att gå in lite djupare på några av nyckelkomponenterna.
Stativben, rörkopplingar och beslag till styrskenor
Stativben, rörkopplingar och beslag till styrskenor är grundläggande komponenter som behövs för att kunna skapa effektiva rulltransportörer, bandtransportörer och andra typer av transportband.
Stativbenen är tillverkade i glasfiberförstärkt teknopolymer med en matt finish. De finns tillgängliga med två eller tre stödben beroende på vilken typ av system som passar er applikation bäst.
Rörkopplingar används för att bygga samman rörstrukturen för systemet och är tillverkade i teknopolymer. De kan användas till runda rör med följande metriska- och tumstorlekar: 42, 48 och 60 mm samt 1"1/4, 1"1/2 och 2" men även för en kombination av olika rörstorlekar 2" - 1"1/4 och 2"-1"1/2. Rörkopplingar för fyrkantiga rör är anpassade efter endast en dimension, 45x45 mm.
Beslag till styrskenor och sidostyrningar är den komponent som håller själva skenan, eller sidostyrningen, på plats vid transportören. Dessa finns i olika former och material och väljs dels utefter hur systemet konstrueras men framför allt efter vilken sidostyrning som ska användas.
Stödkonsoler och styrskenekonsoler
Stödkonsolerna kan användas på flera olika sätt för att konstruera ert transportörsystem. De används vanligtvis för att fästa rörstrukturen undertill eller för att montera olika typer av tillbehör längs med transportbandet. Styrskenekonsolerna används för att montera beslagen till styrskenorna och görs med hjälp av en fästtapp.
Övre konsoler för sidomontering TSLA och TSLB kommer i två olika standardutföranden materialmässigt. Med skruv, mutter och bricka i förzinkat ståller eller med skruv mutter och bricka i AISI 304 rostfritt stål. Välj efter den miljö som applikationen ska arbeta i. Det som skiljer de båda åt är att TSLA har två fästpunkter med TSLB har fyra.
Konsolerna TTA och TTB har fyra fästpunkter var. TTA har cirkulära monteringshål medan TTB har slitsade hål. Även dessa komponenter går att beställa i förzinkat eller rostfritt stål.
Styrskenekonsoler används tillsammans med de tidigare nämna beslagen för att montera och rikta sidostyrningarna för transportörsystemet. Detta görs med hjälp av en fästtapp mellan konsolen och beslaget. Konsolen SPF är särskilt lämplig för linjära positioneringar av styrningen, SPR när positioneringen kan vara både linjär och vinklad och SPR.V när styrningen kan behöva positioneras i två olika moment, exempelvis när avståndet mellan sidostyrningarna måste ställas oftare än vinklarna.
Sidorullstyrningar, ledade sidorullstyrningar och linjära sidostyrningar
Avsnittet med sidostyrningar, eller styrskenor, är omfattande i Elesas produktkatalog. Här finns många olika typer av styrningar som ska hjälpa frakta och positionera godset på transportbanden på bästa möjliga sätt. Det gäller att analysera det som ska transporteras och därefter välja en slät sidostyrning eller en sidorullstyrning med den typ av rullar som passar material och form bäst.
Sidorullstyrningar finns med rullar på en eller båda sidor och i olika former; med sfärisk kontakt, cylindrisk kontakt eller med hela cylindriska kontaktrullar. Produkten GLD-AZ och GLD-SST är särskilt starka och solida konstruktioner och är därmed lämpliga att hantera produkter med betydande vikt och även storlek, exempelvis för pallhantering. De formade rullarna är dessutom lämpliga för rulltransportörer som hanterar glas, eftersom att deras konstruktion underlättar rengöring om det skulle vara så att glas går sönder.
Ledade sidorullstyrningar är också modulära. De är ledade med en yttre radie på 500 mm och en inre radie på 350 mm. Tack vare dessa produkter går det att använda rullstyrningar hos bandtransportörer som inte är linjära. De kommer i två varianter där den ena har en rad med rullar och den andra har två rader med rullar, för produkter där dimensionerna är större.
Linjära sidostyrningar är vanligt förekommande och används när kravet på rullstyrningar inte finns. De kommer också med en del fördelar, det starka material de är tillverkade i har en hög slitstyrka tack vare sin låga friktionskoefficient vilket gör att de är särskilt lämpliga för gods som transporteras i hög hastighet.
