San - Antimicrobial
SPF. Styrskenekonsol
för linjär positionering, teknopolymer
Konsol
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Standardutförande
Skruv med ögla och bricka i AISI 304 rostfritt stål.
- SPF.V: med vred i glasfiberförstärkt teknopolymer, svart färg, matt yta, sexkantig underdel i förnicklad mässing för fastspänning med hjälp av en nyckel, gängat hål.
- SPF.D: utan vred, med spännmutter i rostfritt stål AISI 304.
Kännetecken och användning
Särskilt lämplig när en linjär positionering av styrskenan krävs.
Förmågan att anpassa fastspänningssystemet i två positioner (vertikal eller horisontell) ger möjlighet att optimera monteringen.
Maximalt åtdragningsmoment för skruvmontering 39 Nm.
Tillbehör på förfrågan
DSG: distans för styrskenekonsol, i glasfiberförstärkt teknopolymer, svart färg, matt yta.
Instruktioner för montering
- Montera konsolen (Fig. 1).
- Montera brickan i skruvöglan och skruva på vredet (Fig. 2).
- Montera skruvöglan på konsolen antingen i horisontellt eller vertikalt läge (Fig. 3).
- Montera styrtappen, ställ in den linjära placeringen och dra åt (Fig. 4).