SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
SPR. Styrskenekonsol
för linjär och vinkelpositionering, teknopolymer
Konsol
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Styrskenecylinder
Glasfiberarmerad teknopolymer. Svart färg, matt yta.
Standardutförande
Skruv med ögla, och bricka i AISI 304 rostfritt stål.
- SPR-A: med stödkant.
- SPR-B: utan stödkant.
Kännetecken och användning
Särskilt lämplig när en linjär eller vinklad positionering av styrskenan krävs.
Maximalt åtdragningsmoment för skruvmontering 39 Nm.
Tillbehör på förfrågan
DSG: distans för styrskenekonsol, i glasfiberförstärkt teknopolymer, svart färg, matt yta.
Instruktioner för montering
- Montera konsolen (Fig. 1).
- Montera skruvöglan på konsolen och skruva fast mutter och bricka (Fig. 2).
- Montera styrskenecylindern på skruvöglan (Fig. 3).
- Montera styrtappen. Ställ in den linjära och vinklade placeringen och dra åt muttern (Fig. 4).