GLD-SST Sidorullstyrningar

Teknopolymer, rostfritt stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Profil

AISI 304 rostfritt stål.

Stödstift

Glasfiberförstärkt acetalbaserad (PA) teknopolymer, svart färg

Stift

AISI 304 rostfritt stål.

Rullar

Formade med cylindrisk kontaktyta, i acetalteknopolymer, vit färg

Standardutförande

  • GLD-1-SST: en rad av rullar
  • GLD-2-SST: två rader av rullar
  • GLD-3-SST: tre rader av rullar
  • GLD-4-SST: fyra rader av rullar
Allmän information

Kännetecken och användning

GLD-SST styrskenor är särskilt stabila självbärande strukturer, som lämpar sig för hantering av produkter som väger mycket eller är stora (t.ex. pallar).

De formade rullarna lämpar sig speciellt som styrskenor för glas, eftersom de i händelse av oavsiktliga skador underlättar utdrivningen av skräp.

Andra utföranden

Specialutföranden på förfrågan

Sidorullstyrningar med förzinkad stålprofil, längd 3 129 mm.

Tillbehör

Tillbehör på förfrågan

  • MPG-P: fästtapp (419513 MPG-P16-M10x17).
  • SPF: beslag för styrskena för linjär positionering
  • SPR: beslag för styrskena för linjär- och hörnpositionering.
  • SPR.V: beslag för styrskena för linjär- och hörnpositionering.
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN