San - Antimicrobial
SPR.V Styrskenekonsol
för linjär och vinkelpositionering, teknopolymer
Konsol
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Styrskenecylinder
Glasfiberarmerad teknopolymer. Svart färg, matt yta.
Standardutförande
Skruv med ögla i AISI 304 rostfritt stål.
Med vred i glasfiberförstärkt teknopolymer, svart färg, matt yta, sexkantig underdel i förnicklad mässing för fastspänning med hjälp av en nyckel, gängat hål.
AISI 304 rostfri skruv, mutter och bricka för fastsättning av styrskenan till konsolen.
- SPR.V-A: med stödkant.
- SPR.V-B: utan stödkant.
Kännetecken
Särskilt lämplig när en linjär eller vinklad positionering av styrskenan måste genomföras i två olika moment, till exempel när avståndet mellan styrskenan måste ställas oftare än vinklarna.
Maximalt åtdragningsmoment för skruvmontering 39 Nm.
Tillbehör på förfrågan
DSG: distans för styrskenekonsol, i glasfiberförstärkt teknopolymer, svart färg, matt yta.
Specialutföranden på förfrågan
Styrskenecylinder i AISI 304 rostfritt stål.
Instruktioner för montering
- Montera konsolen (Fig. 1).
- Montera styrskenecylindern på konsolen med skruv, mutter och bricka (Fig. 2).
- Montera brickan i skruvöglan och skruva på vredet Fig. 3).
- Montera skruvöglan på konsolen (Fig. 4).
- Montera styrtappen. Ställ in den linjära och vinklade placeringen och dra åt vredet (linjär positionering) och sen muttern på styrskene cylindern (vinklad positionering) (Fig. 5).