San - Antimicrobial
Acetalhartsbaserad teknopolymer, tryckvinkel 20°.
Material
Acetalhartsbaserad teknopolymer (POM-C), vit färg.
Standardutförande
- Brotschat genomgående hål H10.
- ZCP-0.5: modul 0.5.
- ZCP-0.7: modul 0.7.
- ZCP-1.0: modul 1.0.
- ZCP-1.25: modul 1.25.
- ZCP-1.5: modul 1.5.
- ZCP-2.0: modul 2.0.
- ZCP-3.0: modul 3.0.
Kännetecken
Momenten som anges i tabellerna är angivna för varvtal mellan 0 och 150. Momentvärdena kan variera beroende på smörjning, temperatur, kombinerat med olika material och kontinuerlig driftstid.
Goda glidegenskaper, minskad friktionskoefficient och högt motstånd mot slitage gör produkten lämplig för höga rotationshastigheter (över 1 000 rpm) även utan smörjmedel.
Den acetalplastbaserade (POM) teknopolymeren gör produkten lämplig för användning inom livsmedelssektorn, i fuktiga miljöer och garanterar högt motstånd mot kemisk påverkan, inklusive många lösningsmedel.
Tekniska data
Specialutföranden på förfrågan
Nav med gängad ställskruv
Nav med hål och kilspår i enlighet med UNI 6604
Montering
För att para ihop två cylindriska kugghjul, måste ett positivt glapp beaktas.
För moduler 0.5 – 0.7 – 1.0 – 1.25 – 1.5 rekommenderas toleransen (+0.03 +0.1). För moduler 2.0 - 3.0 rekommenderas toleransen (+0.08 +0.3).
Brotschat hål H10 gör det möjligt att montera kugghjulet på axeln. Vid användning med låga vridmoment är det inte nödvändigt med ett hål och kilspår, eftersom det räcker med en gängad skruv. Hålet bör inte förstoras med mer än 2 mm med hänsyn till diametern som visas i tabellerna, för att undvika att det bildas sprickor i materialet.