San - Antimicrobial
ELESA Modulära rullbanor
2022-mar-03
Lästid: minuter
ELEROLL® rullbanor är snabba och enkla att montera, lämpliga för flera applikationer och tillverkade av högsta kvalitet. De används främst för matning och lossning av föremål inom sektorer som maskinkonstruktion, lager- och plocksystem, förpackningsmaskiner med mera.
Rullbanornas konstruktion och material
Huvudkomponenterna i Elesa rullbanor är rull- och kulelementen tillsammans med profilerna. Att tillhandahålla dessa alternativ resulterar i en mängd olika designlösningar som krävs för att tillgodose de flesta maskinbehov. Aluminiumprofilerna håller för tung belastning med hög motståndskraft mot böjning, även när de inte är helt stödda med andra bärande element. Utbudet av rullelement består av RLT-U med rullelement för att skapa rullbanor för godshantering, RLT-U15 med mindre rullar för paket med reducerad storlek och RLS-U med kulelement för hantering av gods i flera riktningar.
Sortimentet kompletteras med flera tillbehör för att slutföra konstruktionen:
som alla garanterar positionering, funktionalitet och säkerhet i olika applikationer.
Elesa rullelement är tillverkade av polyamidbaserad teknopolymer, vilket garanterar hög lastkapacitet och hantering av tunga material. De finns också tillgängliga i termoplastisk polyuretan, ett repskyddande material som inte avger avtryck och märken, lämpliga för hantering av ömtåliga material som glas och trä. Kulelementen är tillverkade av vit acetalplastbaserad teknopolymer som möjliggör hantering av gods i olika riktningar.
Bra skjuvförmåga och tyst drift: egenskaperna hos de använda materialen gör att friktionen kan minimeras, vilket säkerställer en bra skjutförmåga och tyst drift hos rullarna, vilket också eliminerar behovet av smörjningsunderhåll.
