San - Antimicrobial
RLT-U Rullelement för ELEROLL rullbanor
Teknopolymer och polyuretan
Standardutförande
Acetalplast baserad (POM) teknopolymer rullhållare, svart färg.
- RLT-U-PA: rullar i polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg. Arbetstemperatur +90°/-20°C.
- RLT-U-TPU: termoplast (TPU) polyuretanrullar, hårdhet 92 Shore A, grå färg. Arbetstemperatur +70°/-20°C.
Kännetecken och användning
- Rullelementen, som fixerats inne i RLT-AL aluminiumprofiler (Fig 1) skapar modulära rullbanor för godshantering (både som glidande eller kvarhållande ytor), lämpliga för flera tillämpningar inom olika områden: matnings och lossningsbänkar i anläggningsmaskiner, lagrings-och plocksystem , förpackningsmaskiner, osv.
- RLT-U-PA rullelement är också lämplig för hantering av tunga paket, RLT-U-TPU rullelement, med rullar i repskyddande material, tillåter hantering av ömtåliga material som glas och trä.
- Den låga friktionskoefficienten mellan rullen och rullhållare eliminerar behovet av smörjnings underhåll.
- Den speciella sektionen i profilen RLT-AL erbjuder en snap-in montering av rullelementen utan behov av skruvar eller andra fästanordningar (Fig.1). Rullelementen kan därför snabbt och enkelt tas bort och ersättas utan demontering av hela rullbanan.
- Rullelementen är delbara i överensstämmelse med fördefinierade sektioner (Fig 2) för att skapa rullbanor med exakt önskad längd.
Tekniska data
Se: ELEROLL Modulära rullbanor.
Specialutförande på förfrågan
Rullar i annan färg (t.ex. röd, gul, grön installation av monteringslinjer och dynamiska lager enligt kriterier i Kanband).