San - Antimicrobial
RLT-M Fäste och stöd för ELEROLL rullbanor
Teknopolymer
Material
Polyamidbaserad teknopolymer (PA), svart färg, matt yta.
Standardutförande
- RLT-MB: fäste.
- RLT-MS: stöd.
- RLT-MS-A12: stöd med förbindelsestång och M6 cylindrisk skruv med invändig sexkant.
Kännetecken och användning
Fästet och stödet underlättar monteringen av ELEROLL rullbanor på maskiner och andra stödjande konstruktioner.
Montering
Fästet och stödet är utrustade med pluggar som passar i spåren på undersidan av RLT-AL aluminiumprofiler (Fig.1) och i anpassade urtag i stödet för möjlighetent att kombinera flera stöd (Fig. 2) .
RLT-MB fästet är kompatibelt med profiler som har ett spår på 8 mm bredd (Fig.4).
Fästet och stödet gör det möjligt att montera ELEROLL rullbanor i olika konfigurationer. Några exempel visas i Fig.1, Fig.2 och Fig.3.
ᅠ