San - Antimicrobial
RLT-B Bromsar ELEROLL
Polykarbonat
Material
Polykarbonat (PC), svart färg.
Standardutförande
- RLT-BR: broms för RLT-U rullelement.
- RLT-BRS: broms för RLT-U rullelement med stoppanordning.
Kännetecken och användning
RLT-B bromsar gör det möjligt att sakta ner och/eller stoppa paket som hanteras på ELEROLL rullbanor.
Bromsarna är snap-in monterade på RLT-U rullelement utan behov av skruvar eller andra fästanordningar.
RLT-BR bromsen kan monteras på den övre sidan av RLT-U-PA och RLT-U-TPU rullelement (Fig. 1) eller på den nedre sidan av RLT-U-TPU rullelement (Fig. 2).