Matiéres des aimants
| Matiéres des aimants | |
![]() | Ferrite (HF) Aimants en ferrite (80% d’oxyde de fer) sont réalisés par un procédé de frittage. Comme tous les matiéres céramiques, ces aimants sont très durs, fragiles et pratiquement non usinables. La force d’attraction magnétique diminue lorsque l’aimant est chauffé. |
![]() | AlNiCo (AN) Aluminium nickel cobalt Aimants AlNiCo (principalement en aluminium, nickel, cobalt et fer) sont le résultat d’un procédé de frittage ou de fusion. Ces aimants sont très durs et leur matériel est très résistant, mais ils peuvent subir aussi des procédés d’usinage. Les aimants sont généralement utilisés pour des applications dans lesquelles le champ magnétique doit rester le plus statique et stable possible, même à des températures élevées. |
![]() | SmCo (SC) Samarium Cobalt Aimants SmCo (principalement constitués de samarium et de cobalt) sont le résultat d’un procédé de frittage. Ces aimants sont très durs, fragiles et pratiquement non usinables. La force d’ attraction magnétique diminue lorsque l’aimant est chauffé. |
![]() | NdFeB (ND) Néodyme Fer et Bore Aimants NdFeB (principalement constitués de néodyme, fer et bore) sont le résultat d’un procédé de frittage. Ces aimants sont très durs, fragiles et pratiquement non usinables. Les aimants fabriqués avec ces matiéres transmettent une puissance magnétique permanente maximale. La force d’attraction magnétique diminue lorsque l’aimant est chauffé. |
-
Générales
-
1. Matieres plastiques
- 1.1 Résistance mécanique
- 1.2Résistance thermique
- 1.3 Résistance et dureté superficielle
- 1.4 Résistance aux agents chimiques
- 1.5 Résistance aux agents atmosphériques et aux uv
- 1.6 Comportement au feu
- 1.7 Propriétés électriques
- 1.8 Finition superficielle et aptitude au nettoyage
- 1.9 Respect des normes internationales
- 1.10 Compétences du service technique elesa
- 2. Matieres metalliques
- 3. Autres matieres
- 4. Tolerance d'usinage
- 5. Poignees fixes
- 6. Procedes de montage
- 7. Executions speciales
- 8. Couleurs
- 9. Valeurs des tests
-
10. Tableaux techniques
- 10.1 Tableau de conversion
- 10.2 Trou arbres carrées (DIN 79)
- 10.3 Rainures pour clavettes
- 10.4 Trous transversaux
- 10.5 Filetages
- 10.6 Classification des degrés de protection ip
- 10.7 Mvk - fixation des filetages par auto-encollage
- 10.8 Pfb - fixation des filetages par action de blocage
- 10.9 Aciers inox
- 10.10 Aciers au carbone, alliages de zinc, aluminium et laiton
- 10.11 Duroplasts: résistance aux agents chimiques
- 10.12 Technopolymeres et caoutchoucs: résistance aux agents chimiques
-
1. Matieres plastiques
- Poignees debrayables
- Poignée avec commande pneumatique
- Graduations
- Indicateurs de position
- Elements de roulement a bille
- Rails a rouleaux modulaires
- Niveaux à bulles
- Eléments de transmission
- Elements antivibratoires
- Eléments antivibratoires hautes performances
- Jets creux élastomère
- Aimants
- Elements de nivellement
- Hygienic design
- Charnieres
- Pinces de serrage pneumatiques
- Indicateurs de niveau éléctriques
- Din 3015 colliers pour tubes
- Roues industrielles
- Composants pour le vide



