San - Antimicrobial
1.7 Propriétés électriques

Les matières plastiques sont généralement de bons isolants électriques. Ce comportement est particulièrement utile dans certaines applications dans le domaine électromécanique. Il rend les produits en plastique préférables à leurs équivalents en métal.
Les mesures des caractéristiques d’isolation d’une matière sont:
- la résistivité superficielle
la résistivité volumique.
Le tableau suivant illustre la classification des matières par rapport à des valeurs de résistivité superficielle [Ω]:

Par conséquence à l'augmentation des performances des produits électroniques et à la diffusion de leur utilisation en différentes applications, la demande du marché des produits en matière thermoplastique, qui satisfont les propriétés de résistivité standard pour les applications ESD (Electro-Static-Discharge), est augmentée.
La ligne des produits ESD, developpée par ELESA, utilise des matières à résistivité superficielle réduite (conductives), marquées par le symbole de la protection ESD-C mentionné dans le titre.
Valeurs typiques pour quelques-unes des matières plastiques utilisées par ELESA sont:

-
Générales
-
1. Matieres plastiques
- 1.1 Résistance mécanique
- 1.2Résistance thermique
- 1.3 Résistance et dureté superficielle
- 1.4 Résistance aux agents chimiques
- 1.5 Résistance aux agents atmosphériques et aux uv
- 1.6 Comportement au feu
- 1.7 Propriétés électriques
- 1.8 Finition superficielle et aptitude au nettoyage
- 1.9 Respect des normes internationales
- 1.10 Compétences du service technique elesa
- 2. Matieres metalliques
- 3. Autres matieres
- 4. Tolerance d'usinage
- 5. Poignees fixes
- 6. Procedes de montage
- 7. Executions speciales
- 8. Couleurs
- 9. Valeurs des tests
-
10. Tableaux techniques
- 10.1 Tableau de conversion
- 10.2 Trou arbres carrées (DIN 79)
- 10.3 Rainures pour clavettes
- 10.4 Trous transversaux
- 10.5 Filetages
- 10.6 Classification des degrés de protection ip
- 10.7 Mvk - fixation des filetages par auto-encollage
- 10.8 Pfb - fixation des filetages par action de blocage
- 10.9 Aciers inox
- 10.10 Aciers au carbone, alliages de zinc, aluminium et laiton
- 10.11 Duroplasts: résistance aux agents chimiques
- 10.12 Technopolymeres et caoutchoucs: résistance aux agents chimiques
-
1. Matieres plastiques
- Poignees debrayables
- Poignée avec commande pneumatique
- Graduations
- Indicateurs de position
- Elements de roulement a bille
- Rails a rouleaux modulaires
- Niveaux à bulles
- Eléments de transmission
- Elements antivibratoires
- Eléments antivibratoires hautes performances
- Jets creux élastomère
- Aimants
- Elements de nivellement
- Hygienic design
- Charnieres
- Pinces de serrage pneumatiques
- Indicateurs de niveau éléctriques
- Din 3015 colliers pour tubes
- Roues industrielles
- Composants pour le vide