San - Antimicrobial
10.7 MVK - fixation des filetages par auto-encollage
MVK - Fixation des filetages par auto-encollage.
(Revêtement avec duccisseur en microcapsules couleur rouge).


La colle se présente sous forme d'une matière plastique liquide et d'un durcisseur contenus dans des microcapsules de polymère. Elles sont recouvertes d’un film de couleur rouge visible sur une partie du filetage.
Lors du vissage, les capsules s’ouvrent sous la pression exercée par le frottement entre les deux filets.
La matière plastique liquide et le durcisseur produisent une réaction chimique qui bloque le filet.
Les opérations de réglage et de positionnement devront être effectuées dans les 5 minutes environ, étant donné que le tassement de la colle commencera environ 10 à 15 minutes plus tard.
Pour obtenir un durcissement suffisant à la fixation, il faut attendre 30 minutes mais l’action ne sera complétée qu’au bout de 24 heures.
Le déblocage de l’élément fileté collé de cette façon est possible en appliquant un couple maximum de dévissage équivalent à celui qui est indiqué dans le tableau pour chaque filetage ou en chauffant l’élément à une température supérieure a 180°C.
Il est conseillé de ne plus utiliser l’élément une fois qu’il a été débloqué.
Les filetages dépourvus d’huile ou de graisse garantissent une meilleure action de fixation de la colle. Les éléments traités avec ce type de colle peuvent être stockés pendant 4 ans au maximum,
sans que leurs caractéristiques ne se modifient.
Les éléments fixés avec une colle à microcapsules MVK sont généralement employés sur les outillages sujets aux vibrations, lorsque l’on veut éviter les dévissages.
Température d’exercice de -40°C à +170°C.
Pour commander un article avec de la colle en microcapsules, il suffit d’ajouter le sigle MVK à la description du produit.
Exemple:
GN 615-M8-K-MVK
-
Générales
-
1. Matieres plastiques
- 1.1 Résistance mécanique
- 1.2Résistance thermique
- 1.3 Résistance et dureté superficielle
- 1.4 Résistance aux agents chimiques
- 1.5 Résistance aux agents atmosphériques et aux uv
- 1.6 Comportement au feu
- 1.7 Propriétés électriques
- 1.8 Finition superficielle et aptitude au nettoyage
- 1.9 Respect des normes internationales
- 1.10 Compétences du service technique elesa
- 2. Matieres metalliques
- 3. Autres matieres
- 4. Tolerance d'usinage
- 5. Poignees fixes
- 6. Procedes de montage
- 7. Executions speciales
- 8. Couleurs
- 9. Valeurs des tests
-
10. Tableaux techniques
- 10.1 Tableau de conversion
- 10.2 Trou arbres carrées (DIN 79)
- 10.3 Rainures pour clavettes
- 10.4 Trous transversaux
- 10.5 Filetages
- 10.6 Classification des degrés de protection ip
- 10.7 Mvk - fixation des filetages par auto-encollage
- 10.8 Pfb - fixation des filetages par action de blocage
- 10.9 Aciers inox
- 10.10 Aciers au carbone, alliages de zinc, aluminium et laiton
- 10.11 Duroplasts: résistance aux agents chimiques
- 10.12 Technopolymeres et caoutchoucs: résistance aux agents chimiques
-
1. Matieres plastiques
- Poignees debrayables
- Poignée avec commande pneumatique
- Graduations
- Indicateurs de position
- Elements de roulement a bille
- Rails a rouleaux modulaires
- Niveaux à bulles
- Eléments de transmission
- Elements antivibratoires
- Eléments antivibratoires hautes performances
- Jets creux élastomère
- Aimants
- Elements de nivellement
- Hygienic design
- Charnieres
- Pinces de serrage pneumatiques
- Indicateurs de niveau éléctriques
- Din 3015 colliers pour tubes
- Roues industrielles
- Composants pour le vide