San - Antimicrobial
Actionneurs linéaires électriques et accessoires pour l'industrie
Actionneurs linéaires Elesa, des produits adaptés à votre activité
Les actionneurs linéaires en acier, sont idéaux pour des applications dans divers secteurs : de l'automobile aux industries alimentaires et médicales, mais aussi pour les machines agricoles et de construction.
L'assemblage des actionneurs linéaires peut être réalisé à l'aide des différents types d’unités de connexion.
Pour mesurer le déplacement et établir la position des curseurs, Elesa propose les indicateurs de position numériques DD52R et DD51.
Sur demande, des longueurs différentes de celles standard, un tube de guidage en acier inoxydable ou complet avec des graduations de précision gravées au laser peuvent être fournis. La gamme est complétée par les noix de serrage pour les actionneurs linéaires disponibles en aluminium avec revêtement en résine époxy, en noir ou en acier inoxydable. En serrant le trou de guidage, le positionnement de l'actionneur peut être ajusté et le curseur peut être verrouillé après avoir défini sa position finale.
Pourquoi choisir les actionneurs linéaires Elesa ?
- Exécutions spéciales sur demande
- Actionneurs linéaires de différentes longueurs
- Unités de connexion avec tube de guidage en acier inoxydable AISI 304
- Actionneurs linéaires avec deux vis sans fin séparées
- Actionneurs linéaires avec vis sans fin dépassant aux deux extrémités
- Tubes guides avec graduations de précision gravées au laser
En plus des actionneurs linéaires rondes, les actionneurs linéaires carrés et les unités linéaires Ganter complètent la gamme Elesa.
Besoin d’accompagnement pour faire votre choix ? Nos conseillers vous répondent en cliquant ICI