San - Antimicrobial
Roues et roulettes en Duroplast pour l'industrie
Roulettes haute température, Roulettes alimentaires, Roues industrielles
Roues et roulettes en Duroplast : Performances et fiabilité pour chaque besoin industriel
Pourquoi choisir le Duroplast pour vos roues et roulettes ?
Le Duroplast, un plastique thermodurcissable à base phénolique, garantit une résistance exceptionnelle aux hautes températures allant jusqu’à 300 °C. Ces propriétés en font un choix idéal pour les secteurs exigeants comme l'industrie alimentaire ou les environnements nécessitant des normes strictes, tels que les fours de cuisson dans les boulangeries et pâtisseries.
Une solution robuste et flexible pour vos applications
Caractéristiques techniques
- Matériaux de qualité : montures disponibles en acier zingué ou en acier inoxydable AISI 304, garantissant une excellente résistance à la corrosion.
- Capacité de charge élevée : supporte jusqu’à 2000 N, idéal pour les charges lourdes dans les environnements industriels.
- Conceptions adaptables : roulettes disponibles en plate-forme fixe ou pivotante, avec ou sans frein, pour répondre à vos besoins spécifiques.
Une expertise reconnue pour des solutions sur mesure
Chez Elesa, nous combinons technologie avancée et design fonctionnel pour concevoir des roulettes qui s’adaptent aux défis les plus titanesques. Nos produits, développés dans des laboratoires équipés des dernières technologies, subissent des tests rigoureux afin de garantir leur durabilité et leur conformité aux standards industriels.
✔️ Solutions personnalisées : besoin de spécifications uniques ? Nos équipes d'experts réalisent des composants adaptés à vos contraintes.
✔️ Engagement environnemental : nos produits reflètent notre usage d'énergies renouvelables et notre gestion écologique certifiée ISO 14001.
Secteurs d’application
- Industrie alimentaire : Roues et roulettes en Duroplast conformes aux normes sanitaires strictes.
- Environnements à haute température : résistantes aux fours industriels et autres processus thermiques.
- Sites réglementés : équipements en inox dédiés aux environnements où la résistance à la corrosion est impérative.
Besoin d’un conseil ? Nos spécialistes en France sont disponibles pour vous aider à sélectionner la roulette qu’il vous faut. Contactez-nous ici.
Pourquoi privilégier Elesa ?
- 65 000 références disponibles en stock pour des livraisons rapides.
- 300 brevets déposés, gage d’innovation continue.
- 1941-2024, plus de 80 ans d’expertise dans les composants mécaniques standardisés.
Découvrez nos solutions d'excellence dès aujourd'hui : Roues en Duroplast et roulettes hautes températures.