San - Antimicrobial
Bouchons de fermeture pour l'industrie
Bouchons filetés : la solution idéale pour vos applications industrielles
Une gamme complète adaptée à vos besoins
Elesa propose une vaste sélection de bouchons filetés, bouchons de fermeture, et bouchons magnétiques, adaptés aux exigences des fabricants de pompes, réservoirs et engins de chantier. Ces produits sont pensés pour offrir fiabilité, performance et durabilité dans divers environnements industriels.
Nos composants sont fabriqués en technopolymère, aluminium ou acier zingué, et ils incluent des joints d'étanchéité en O-Ring ou NBR. Cette diversité assure une compatibilité avec les systèmes hydrauliques, les réservoirs pressurisés et les équipements soumis à des normes strictes.
Découvrir les Best Sellers des bouchons filetés et leurs avantages concurrentiels :
Bouchons filetés TX : disponibles avec ou sans joint d'étanchéité, ils sont en fabriqués en Polyethylène et la version avec joint est en standard avec joint NBR. Sur demande et pour des quantités suffisantes, une version de joint spécifique peut être proposée.
Le modèle de bouchon TCD d’ELESA respecte les normes DIN pour la signalétique de remplissage notamment par l’intégration d’un symbole graphique conforme aux normes DIN qui indique clairement sa fonction de remplissage. Ce pictogramme normalisé facilite l’identification rapide du bouchon, répondant ainsi aux exigences de lisibilité et de reconnaissance graphique propres aux normes DIN. Ces normes encadrent en effet les symboles et signalétiques dans un contexte industriel pour assurer une compréhension universelle et cohérente des fonctions des composants, y compris dans les systèmes oléodynamiques.
Le modèle standard TCD. est disponible sans trou latéral, adapté pour les applications nécessitant un bouchage hermétique, tandis que sa variante TCDF. comprend un trou latéral d'échappement. Ce bouchon supporte une température maximum d’exercice en continu jusqu’à 100°C et intègre un symbole graphique conforme aux normes DIN pour indiquer la fonction de remplissage.
Le bouchon fileté imperdable THR-LP est conçu en technopolymère renforcé de fibre de verre, offrant robustesse et légèreté avec une finition mate noire. Il intègre un joint d’étanchéité O-Ring en NBR assurant une parfaite étanchéité même avec des couples de serrage faibles. Ce modèle est idéal pour éviter la perte du bouchon grâce à sa chaînette de retenue en câble à billes et terminaux en technopolymère, reliée par un anneau en acier inoxydable. Adapté pour des températures jusqu’à 100°C en continu, il convient parfaitement aux systèmes oléodynamiques et hydrauliques nécessitant un serrage manuel sécurisé et fiable.
Les bouchons filetés haute températures :
Le bouchon fileté GN 742 d’ELESA se distingue par une étanchéité parfaite jusqu’à 180°C grâce à son joint FKM (VITON®) haute performance. En aluminium léger et robuste, il s’installe facilement sur vos systèmes hydrauliques ou oléodynamiques et peut recevoir des jauges ou accessoires grâce à son trou borgne fileté. Selon vos besoins, choisissez la finition aluminium naturel ou anodisé noir, et facilitez l’identification avec une gravure conforme aux normes DIN pour une sécurité accrue dans l’industrie.
Les bouchons haute pression
Le bouchon fileté modèle GN 749 d’ELESA est un bouchon de fermeture pour systèmes oléodynamiques conçu pour résister à de fortes pressions. Ses principales caractéristiques sont :
Matière : acier zingué de classe 5.8, offrant une résistance à la traction de 500 N/mm², contrôlé aux ultrasons pour garantir la qualité du matériau.
Joint d’étanchéité : rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR assurant une excellente étanchéité.
Température maximale d’exercice en continu : 100°C.
Exécutions spéciales : disponibles sur demande, notamment avec un joint en VITON® (caoutchouc fluoré) pour des utilisations jusqu'à 200°C.
Design : bouchon à six pans creux pour un serrage facilité avec une clé adaptée, idéal pour les applications où la résistance mécanique est importante.
Pourquoi choisir Elesa pour vos bouchons et obturateurs filetés ?
Expertise et large choix
- Bouchons filetés avec jauge pour un contrôle précis des niveaux de fluide (versions standards ou personnalisées avec traits MAX-MIN).
- Bouchons ATEX conformes à la directive européenne 94/9/CE, idéals pour les environnements à risque d'explosion.
- Bouchons magnétiques pour réservoirs pressurisés, offrant un couple de serrage élevé et une sécurité accrue.
Simplicité et efficacité grâce à notre site web
Naviguez facilement sur notre site intuitif et profitez :
- D'un système de filtrage rapide pour trouver le produit idéal.
- D'informations techniques détaillées pour chaque référence.
- D'une expérience d'achat sans couture.
Applications industrielles
Ces solutions s'intègrent parfaitement dans les secteurs suivants :
- Fabrication de pompes
- Construction d'engins de chantiers
- Production de réservoirs et cuves pour diverses industries.
Que ce soit pour le blindage temporaire, la transmission de fluides ou une utilisation dans des machines sophistiquées, les bouchons Elesa garantissent robustesse et performance.
Faites confiance à l’innovation
Opter pour Elesa, c'est choisir des produits d’exception, conformes aux normes de qualité internationales, et bénéficier d’un service client dédié disponible pour répondre à vos questions.
Contactez nos experts ou parcourez notre gamme complète de bouchons directement sur notre site en cliquant ici.