Valves de controle directionnel
Les valves de contrôle directionnel détournent le flux d'air vers les diverses voies avec un contrôle externe.
Les paramètres qui sont importants pour choisir une valve sont:
- Nombre de voies
- Nombre de positions
- Type de commande
Le nombre de voie est obtenu en additionnant le nombre des raccords rapides qui sont présents dans la valve au nombre de décharges des chambres de pression.
Le nombre de positions est celui que la valve peut assumer lorsque la commande est actionnée, comprenant aussi la position de repos.
Dans la description d’une valve, le premier nombre représente le nombre de voies, le deuxième nombre représente le nombre de positions.
Pour une valve avec trois voies, il faut identifier la fonction de la position de repos. On distingue entre:
- Normally Open (NO): dans la position de repos le passage de l’air est ouvert.
- Normally Closed (NC): dans la position de repos le passage de l’air est fermé.
Par exemple:
- 3/2-NO est une valve avec trois voies (entrée d’air, sortie d’air et décharge) avec deux positions (repos et fonctionnement); dans la position de repos le passage de l’air est ouvert.
- 3/2-NC est une valve avec trois voies (entrée d’air, sortie d’air et décharge) avec deux positions (repos et fonctionnement) ; dans la position de repos le passage de l’air est fermé.
- 5/2 est une valve a cinq voies (entrée d’air, première sortie d’air, décharge, deuxième sortie d’air, décharge) avec deux positions (repos et fonctionnement).
-
Générales
-
1. Matieres plastiques
- 1.1 Résistance mécanique
- 1.2Résistance thermique
- 1.3 Résistance et dureté superficielle
- 1.4 Résistance aux agents chimiques
- 1.5 Résistance aux agents atmosphériques et aux uv
- 1.6 Comportement au feu
- 1.7 Propriétés électriques
- 1.8 Finition superficielle et aptitude au nettoyage
- 1.9 Respect des normes internationales
- 1.10 Compétences du service technique elesa
- 2. Matieres metalliques
- 3. Autres matieres
- 4. Tolerance d'usinage
- 5. Poignees fixes
- 6. Procedes de montage
- 7. Executions speciales
- 8. Couleurs
- 9. Valeurs des tests
-
10. Tableaux techniques
- 10.1 Tableau de conversion
- 10.2 Trou arbres carrées (DIN 79)
- 10.3 Rainures pour clavettes
- 10.4 Trous transversaux
- 10.5 Filetages
- 10.6 Classification des degrés de protection ip
- 10.7 Mvk - fixation des filetages par auto-encollage
- 10.8 Pfb - fixation des filetages par action de blocage
- 10.9 Aciers inox
- 10.10 Aciers au carbone, alliages de zinc, aluminium et laiton
- 10.11 Duroplasts: résistance aux agents chimiques
- 10.12 Technopolymeres et caoutchoucs: résistance aux agents chimiques
-
1. Matieres plastiques
- Poignees debrayables
- Poignée avec commande pneumatique
- Graduations
- Indicateurs de position
- Elements de roulement a bille
- Rails a rouleaux modulaires
- Niveaux à bulles
- Eléments de transmission
- Elements antivibratoires
- Eléments antivibratoires hautes performances
- Jets creux élastomère
- Aimants
- Elements de nivellement
- Hygienic design
- Charnieres
- Pinces de serrage pneumatiques
- Indicateurs de niveau éléctriques
- Din 3015 colliers pour tubes
- Roues industrielles
- Composants pour le vide