3. Indicateurs de position a reaction fixe
Indicateurs de position à réaction fixe à lecture analogique et analogique-digitale
Ils peuvent être assemblés sur des arbres de commande ayant n’importe quelle inclinaison.
Le mouvement est contenu dans un boîtier étanche (fig. 1). Le volant/bouton qui contient l’indicateur est assemblé à l’arbre de commande. Une goupille d’encrage (ou similaire), qui se trouve sur la bride postérieure du volant/bouton contenant une couronne dentée proprement protégée, se relie au corps de la machine, rendant ainsi la bride solidaire à la machine pendant la rotation du volant alors qu’un pignon planétaire transmet le mouvement à l’intérieure du boîtier de l’indicateur.
Par le biais d’une série d’engrenages intérieurs, le mouvement, ainsi transmis, fait tourner les aiguilles sur le cadran gradué, qui ne bouge pas car il est relié au corps de la machine par la goupille d’encrage.

-
Générales
-
1. Matieres plastiques
- 1.1 Résistance mécanique
- 1.2Résistance thermique
- 1.3 Résistance et dureté superficielle
- 1.4 Résistance aux agents chimiques
- 1.5 Résistance aux agents atmosphériques et aux uv
- 1.6 Comportement au feu
- 1.7 Propriétés électriques
- 1.8 Finition superficielle et aptitude au nettoyage
- 1.9 Respect des normes internationales
- 1.10 Compétences du service technique elesa
- 2. Matieres metalliques
- 3. Autres matieres
- 4. Tolerance d'usinage
- 5. Poignees fixes
- 6. Procedes de montage
- 7. Executions speciales
- 8. Couleurs
- 9. Valeurs des tests
-
10. Tableaux techniques
- 10.1 Tableau de conversion
- 10.2 Trou arbres carrées (DIN 79)
- 10.3 Rainures pour clavettes
- 10.4 Trous transversaux
- 10.5 Filetages
- 10.6 Classification des degrés de protection ip
- 10.7 Mvk - fixation des filetages par auto-encollage
- 10.8 Pfb - fixation des filetages par action de blocage
- 10.9 Aciers inox
- 10.10 Aciers au carbone, alliages de zinc, aluminium et laiton
- 10.11 Duroplasts: résistance aux agents chimiques
- 10.12 Technopolymeres et caoutchoucs: résistance aux agents chimiques
-
1. Matieres plastiques
- Poignees debrayables
- Poignée avec commande pneumatique
- Graduations
- Indicateurs de position
- Elements de roulement a bille
- Rails a rouleaux modulaires
- Niveaux à bulles
- Eléments de transmission
- Elements antivibratoires
- Eléments antivibratoires hautes performances
- Jets creux élastomère
- Aimants
- Elements de nivellement
- Hygienic design
- Charnieres
- Pinces de serrage pneumatiques
- Indicateurs de niveau éléctriques
- Din 3015 colliers pour tubes
- Roues industrielles
- Composants pour le vide