San - Antimicrobial
2. Principe de la transmission
Pour permettre la transmission d’un mouvement comme évoqué dans le paragraphe précédent, des éléments mécaniques spéciaux sont nécessaires. Un engrenage est un élément mécanique utilisé pour transmettre un mouvement et / ou un moment mécanique d'un objet à un autre. Généralement, il se compose de deux ou plusieurs roues dentées, qui peuvent être de taille identique ou différente. L'une des deux roues transmet le mouvement (engrenage moteur) et l'autre la reçoit (engrenage entraîné). L’engrenage entraîné tourne dans le sens opposé à l’engrenage moteur. Le plus petit engrenage est communément appelé un pignon, tandis que le plus grand est également appelé une couronne.
Il existe différents types d’engrenages dentées, les plus courantes sont: les engrenages cylindriques à denture droite, les engrenages cylindriques à denture hélicoïdale, les engrenages coniques à denture droite, les couples pignon /crémaillère et le couple vis sans fin/engrenage hélicoïdal. Chacun de ces types d’engrenages dentés permet la transmission de mouvement entre des axes positionnés différemment.
-
Générales
-
1. Matieres plastiques
- 1.1 Résistance mécanique
- 1.2Résistance thermique
- 1.3 Résistance et dureté superficielle
- 1.4 Résistance aux agents chimiques
- 1.5 Résistance aux agents atmosphériques et aux uv
- 1.6 Comportement au feu
- 1.7 Propriétés électriques
- 1.8 Finition superficielle et aptitude au nettoyage
- 1.9 Respect des normes internationales
- 1.10 Compétences du service technique elesa
- 2. Matieres metalliques
- 3. Autres matieres
- 4. Tolerance d'usinage
- 5. Poignees fixes
- 6. Procedes de montage
- 7. Executions speciales
- 8. Couleurs
- 9. Valeurs des tests
-
10. Tableaux techniques
- 10.1 Tableau de conversion
- 10.2 Trou arbres carrées (DIN 79)
- 10.3 Rainures pour clavettes
- 10.4 Trous transversaux
- 10.5 Filetages
- 10.6 Classification des degrés de protection ip
- 10.7 Mvk - fixation des filetages par auto-encollage
- 10.8 Pfb - fixation des filetages par action de blocage
- 10.9 Aciers inox
- 10.10 Aciers au carbone, alliages de zinc, aluminium et laiton
- 10.11 Duroplasts: résistance aux agents chimiques
- 10.12 Technopolymeres et caoutchoucs: résistance aux agents chimiques
-
1. Matieres plastiques
- Poignees debrayables
- Poignée avec commande pneumatique
- Graduations
- Indicateurs de position
- Elements de roulement a bille
- Rails a rouleaux modulaires
- Niveaux à bulles
- Eléments de transmission
- Elements antivibratoires
- Eléments antivibratoires hautes performances
- Jets creux élastomère
- Aimants
- Elements de nivellement
- Hygienic design
- Charnieres
- Pinces de serrage pneumatiques
- Indicateurs de niveau éléctriques
- Din 3015 colliers pour tubes
- Roues industrielles
- Composants pour le vide