San - Antimicrobial
Charnières industrielles : charnières à friction et à déclic Elesa
Charnières à déclic et à friction : une gamme experte pour vos applications industrielles
Elesa propose une gamme complète de charnières à déclic et à friction spécialement conçues pour répondre aux besoins de divers secteurs industriels. Fabriquées à partir de matériaux de haute qualité, nos charnières assurent durabilité, performance et adaptabilité.
Une variété de matériaux pour des besoins variés de charnières à friction inox ou plastique
- Technopolymère : Léger, résistant à la corrosion et parfait pour des environnements spécifiques.
- Alliage de zinc moulé sous pression : Offrant robustesse et esthétique.
- Acier inoxydable : Idéal pour des applications nécessitant une résistance accrue aux agents chimiques et à l'humidité.
Grâce à une fabrication experte, chaque matériau est soigneusement sélectionné pour garantir un fonctionnement optimal, même dans des conditions exigeantes.
Pourquoi choisir les charnières réglables Elesa ?
Polyvalence et innovation au cœur de chaque charnière
Les charnières réglables CFU., par exemple, permettent de moduler le couple résistant du portillon, facilitant ainsi son blocage dans diverses positions. Disponibles également en version CFU CLEAN avec une surface blanche lisse (RAL 9002) pour un nettoyage simplifié, elles conviennent idéalement aux environnements nécessitant une hygiène stricte.
Performance ajustable pour vos applications spécifiques
Certaines de nos charnières, comme les modèles CFA-ERS et CFG-ERS, permettent de régler avec précision la vitesse d'ouverture et de fermeture ainsi que le blocage dans n'importe quelle position. Associées à des accessoires comme des poignées débrayables ou des manettes indexables, elles offrent une flexibilité inégalée.
Normes de qualité et fiabilité
Nos charnières à friction affichent deux spécifications essentielles :
- Charge maximale de travail : Garantie d'une utilisation sans déformation permanente.
- Charge de rupture : Limite à partir de laquelle le matériau pourrait se détériorer.
Ces données techniques rigoureusement testées vous permettent d'intégrer nos produits en toute confiance dans votre workflow.
Découvrez également les gammes Elesa et Ganter
Le catalogue Elesa inclut aussi des accessoires complémentaires sous la marque Ganter. Vous y trouverez une gamme étendue de solutions pour optimiser vos systèmes industriels.
Une expérience utilisateur fluide et un achat en toute sérénité
Naviguez sur notre site internet clair et intuitif et profitez :
- D'informations détaillées pour chaque produit.
- De descriptions techniques précises et illustrées.
- D’une facilité de commande permettant de réduire le temps d'acquisition de vos équipements.
Questions fréquentes
Quels avantages ai-je à commander chez Elesa ?
Outre une qualité exceptionnelle, Elesa garantit un support technique dédié et une boutique en ligne optimisée pour une expérience sans couture.
Comment puis-je choisir la charnière adaptée à mes besoins ?
Nos fiches produits fournissent des données techniques exhaustives et des recommandations basées sur vos applications industrielles spécifiques.
Puis-je demander un conseil personnalisé ?
Nos experts sont là pour vous. Contactez-nous via notre formulaire de contact dédié.