Caractéristiques
Caractéristiques
AVC:
- Déflexion statique élevée, faible fréquence de résonance et isolation élevée des vibrations.
- Excellent facteur d’amortissement, convient également aux machines présentant des conditions de déséquilibre.
- Utilisables en compression, traction et cisaillement.
- Appropriés à des applications présentant un risque d’impacts et de chocs.
- Structure entièrement en acier INOX résistant aux flammes, aux températures élevées et à la corrosion.
AVM:
- Déflexion statique élevée par rapport à la hauteur, faible fréquence de résonance et isolation élevée des vibrations.
- Ils n’ont pas de facteur d’amortissement et ne sont donc pas adaptés aux machines présentant des conditions de déséquilibre.
- Utilisables en compression.
- Pour des températures inférieures à +5 °C, il faut utiliser des ressorts en acier INOX (exécution spéciale sur demande).
AVF:
- Charges lourdes et dimensions réduites.
- Caractérisés par une rigidité non linéaire : ils présentent une isolation vibratoire dans la première partie de la courbe et, dans la section suivante, une stabilisation du système pour toute surcharge éventuelle.
- Structure entièrement en acier INOX résistant aux flammes, aux températures élevées et à la corrosion.
- Utilisables en compression.
AVG:
- Bonne déflexion statique, faible fréquence de résonance et bonne isolation contre les vibrations.
- Excellent facteur d’amortissement, convient également aux machines présentant des conditions de déséquilibre.
- Utilisables en compression et en traction.
- Haut niveau de sécurité : même en cas de combustion des résilients en caoutchouc, le goujon interne ne se détache pas de la structure et maintient l’appareil suspendu en toute sécurité.
-
Générales
-
1. Matieres plastiques
- 1.1 Résistance mécanique
- 1.2Résistance thermique
- 1.3 Résistance et dureté superficielle
- 1.4 Résistance aux agents chimiques
- 1.5 Résistance aux agents atmosphériques et aux uv
- 1.6 Comportement au feu
- 1.7 Propriétés électriques
- 1.8 Finition superficielle et aptitude au nettoyage
- 1.9 Respect des normes internationales
- 1.10 Compétences du service technique elesa
- 2. Matieres metalliques
- 3. Autres matieres
- 4. Tolerance d'usinage
- 5. Poignees fixes
- 6. Procedes de montage
- 7. Executions speciales
- 8. Couleurs
- 9. Valeurs des tests
-
10. Tableaux techniques
- 10.1 Tableau de conversion
- 10.2 Trou arbres carrées (DIN 79)
- 10.3 Rainures pour clavettes
- 10.4 Trous transversaux
- 10.5 Filetages
- 10.6 Classification des degrés de protection ip
- 10.7 Mvk - fixation des filetages par auto-encollage
- 10.8 Pfb - fixation des filetages par action de blocage
- 10.9 Aciers inox
- 10.10 Aciers au carbone, alliages de zinc, aluminium et laiton
- 10.11 Duroplasts: résistance aux agents chimiques
- 10.12 Technopolymeres et caoutchoucs: résistance aux agents chimiques
-
1. Matieres plastiques
- Poignees debrayables
- Poignée avec commande pneumatique
- Graduations
- Indicateurs de position
- Elements de roulement a bille
- Rails a rouleaux modulaires
- Niveaux à bulles
- Eléments de transmission
- Elements antivibratoires
- Eléments antivibratoires hautes performances
- Jets creux élastomère
- Aimants
- Elements de nivellement
- Hygienic design
- Charnieres
- Pinces de serrage pneumatiques
- Indicateurs de niveau éléctriques
- Din 3015 colliers pour tubes
- Roues industrielles
- Composants pour le vide