Face aux défis sanitaires actuels, Elesa révolutionne la sécurité des équipements médicaux avec sa gamme élargie SAN-Antimicrobial. Cette solution innovante répond aux exigences strictes du secteur médical en proposant une large sélection de composants haute performance : volants de serrage, volants à lobes, écrous papillons, poignées étriers, boutons moletés, manettes indexables, poignées fixes et poignées coniques.
Notre technopolymère intègre des additifs antimicrobiens avec ions d'argent sur base inorganique, associés à des inserts en acier inoxydable. Cette technologie ciblée attaque directement l'ADN des micro-organismes, empêchant efficacement la prolifération des microbes, bactéries et champignons nuisibles.
Performance prouvée :
- Élimination de 98,9% de la charge bactérienne en 24 heures (norme ISO 22196:2011)
- Efficacité antimicrobienne maintenue dans le temps, même après de nombreux cycles de lavage
- Certification « Propriétés antimicrobiennes des matériaux » pour tous les composants

Revêtement aluminium antibactérien
Notre revêtement époxy innovant à base de molybdate de zinc génère un environnement hostile aux bactéries. Les particules d'oxyde réagissent avec l'humidité ambiante pour créer un groupe acide qui abaisse le pH de surface, détruisant les parois cellulaires par protolyse.
Applications sectorielles prioritaires
Les composants SAN-Antimicrobial s'adaptent parfaitement aux équipements de :
- Services médicaux et hospitaliers : Réduction des infections nosocomiales
- Équipements de rééducation : Protection des personnes à mobilité réduite
- Machines pharmaceutiques : Conformité aux standards sanitaires stricts
- Mobilier urbain et espaces publics : Sécurité collective renforcée
Réponse aux enjeux de santé publique
L'Organisation mondiale de la santé identifie la résistance aux antimicrobiens comme une menace majeure pour la santé publique. Malgré l'application rigoureuse des procédures d'assainissement traditionnelles, la contamination microbienne persiste dans 5 à 30% des cas sur les surfaces à contact fréquent, particulièrement dans les environnements hospitaliers et de soins de longue durée.
Garantie de performance durable
Le mécanisme contrôlé de libération des ions d'argent assure une protection antimicrobienne constante, réduisant les micro-organismes à moins de 0,2% de leur nombre initial en 24 heures. Cette technologie représente une avancée décisive pour la sécurité sanitaire des équipements industriels et médicaux.