San - Antimicrobial
Vis aimantée pour l'industrie
Vis aimantées Elesa : pour la pression ou le réglage, disponibles pour les clients Français
Elesa propose dans sa large gamme d'aimants permanents, également appelés aimants industriels, également les vis aimantées de la gamme Ganter.
Les vis de réglage et de pression sont généralement utilisées pour maintenir en place les pièces métalliques à usiner. L'écrou de blocage peut être utilisé pour une fixation sûre de la vis après sa mise en place.
Des vis aimantées adaptées à plusieurs types d’utilisations
Les vis aimantées sont disponibles en acier galvanisé, classe 5.8.
Les vis aimantées en néodyme, fer, bore (NdFeB) résistent aux températures élevées.
Découvrir en un clic la gamme d'aimants en cliquant ICI
Besoin d'aide ? cliquez ICI