San - Antimicrobial
4.1 Frottement par glissement
La force de frottement par glissement s’oppose au mouvement entre deux surfaces glissant l’une au contact de l’autre. Cette force dépend de la nature des surfaces se trouvant au contact l’une de l’autre (matériau et degré de finition) ainsi que de la charge (ou force normale) appliquée perpendiculairement au sens du mouvement.

En termes mathématiques, la force de frottement par glissement est définie par la formule suivante:

dans cette formule: br = coefficient de frottement par glissement N = force normale (ou charge).
Si les deux corps sont initialement à l’arrêt, la force de résistance est appelée force de frottement statique et correspond à la force minimum qu’il est nécessaire d’appliquer pour mettre en mouvement les deux corps l’un par rapport à l’autre. Lorsque les deux corps sont en mouvement l’un par rapport à l’autre, une force inférieure à la force de frottement statique suffit pour maintenir le mouvement à une vitesse constante: cette force est appelée force de frottement dynamique. Le coefficient de frottement est obtenu par voie expérimentale, aussi bien dans le cas du frottement statique que dans le cas du frottement dynamique.
-
Générales
-
1. Matieres plastiques
- 1.1 Résistance mécanique
- 1.2Résistance thermique
- 1.3 Résistance et dureté superficielle
- 1.4 Résistance aux agents chimiques
- 1.5 Résistance aux agents atmosphériques et aux uv
- 1.6 Comportement au feu
- 1.7 Propriétés électriques
- 1.8 Finition superficielle et aptitude au nettoyage
- 1.9 Respect des normes internationales
- 1.10 Compétences du service technique elesa
- 2. Matieres metalliques
- 3. Autres matieres
- 4. Tolerance d'usinage
- 5. Poignees fixes
- 6. Procedes de montage
- 7. Executions speciales
- 8. Couleurs
- 9. Valeurs des tests
-
10. Tableaux techniques
- 10.1 Tableau de conversion
- 10.2 Trou arbres carrées (DIN 79)
- 10.3 Rainures pour clavettes
- 10.4 Trous transversaux
- 10.5 Filetages
- 10.6 Classification des degrés de protection ip
- 10.7 Mvk - fixation des filetages par auto-encollage
- 10.8 Pfb - fixation des filetages par action de blocage
- 10.9 Aciers inox
- 10.10 Aciers au carbone, alliages de zinc, aluminium et laiton
- 10.11 Duroplasts: résistance aux agents chimiques
- 10.12 Technopolymeres et caoutchoucs: résistance aux agents chimiques
-
1. Matieres plastiques
- Poignees debrayables
- Poignée avec commande pneumatique
- Graduations
- Indicateurs de position
- Elements de roulement a bille
- Rails a rouleaux modulaires
- Niveaux à bulles
- Eléments de transmission
- Elements antivibratoires
- Eléments antivibratoires hautes performances
- Jets creux élastomère
- Aimants
- Elements de nivellement
- Hygienic design
- Charnieres
- Pinces de serrage pneumatiques
- Indicateurs de niveau éléctriques
- Din 3015 colliers pour tubes
- Roues industrielles
- Composants pour le vide