Caractéristiques
Caractéristiques
- Le mouvement du bras de serrage a été conçu de telle sorte qu’une fois la position de verrouillage (force de serrage FS) atteinte, une situation d’auto-entretien (force de maintien FH) est obtenue.
- La course du bras de serrage est rapide dans l’action de serrage, mais ralentie sur la dernière partie (Fig.3); ainsi, généralement, l’installation d’un amortisseur pneumatique n’est pas nécessaire. Cependant, si les accessoires standard proposés standard proposés ne répondent pas aux besoins de l’application, une version de la pince de serrage avec amortisseur peut être fournie en exécution spéciale sur demande.
- Le mécanisme de verrouillage est composé de deux roulements à billes qui assurent des couples de verrouillage optimaux et une usure minimale.
- La position des trous pour la connexion avec l’air comprimé à la base du vérin empêche les tubes de connexion d’encombrer la zone de travail.
- La position des trous de montage réalisés sur le monobloc des pinces de serrage pneumatiques a été prévue de manière à permettre une installation directement sur des trous filetés ou sur des trous passants lisses au moyen de bouchons.
-
Générales
-
1. Matieres plastiques
- 1.1 Résistance mécanique
- 1.2Résistance thermique
- 1.3 Résistance et dureté superficielle
- 1.4 Résistance aux agents chimiques
- 1.5 Résistance aux agents atmosphériques et aux uv
- 1.6 Comportement au feu
- 1.7 Propriétés électriques
- 1.8 Finition superficielle et aptitude au nettoyage
- 1.9 Respect des normes internationales
- 1.10 Compétences du service technique elesa
- 2. Matieres metalliques
- 3. Autres matieres
- 4. Tolerance d'usinage
- 5. Poignees fixes
- 6. Procedes de montage
- 7. Executions speciales
- 8. Couleurs
- 9. Valeurs des tests
-
10. Tableaux techniques
- 10.1 Tableau de conversion
- 10.2 Trou arbres carrées (DIN 79)
- 10.3 Rainures pour clavettes
- 10.4 Trous transversaux
- 10.5 Filetages
- 10.6 Classification des degrés de protection ip
- 10.7 Mvk - fixation des filetages par auto-encollage
- 10.8 Pfb - fixation des filetages par action de blocage
- 10.9 Aciers inox
- 10.10 Aciers au carbone, alliages de zinc, aluminium et laiton
- 10.11 Duroplasts: résistance aux agents chimiques
- 10.12 Technopolymeres et caoutchoucs: résistance aux agents chimiques
-
1. Matieres plastiques
- Poignees debrayables
- Poignée avec commande pneumatique
- Graduations
- Indicateurs de position
- Elements de roulement a bille
- Rails a rouleaux modulaires
- Niveaux à bulles
- Eléments de transmission
- Elements antivibratoires
- Eléments antivibratoires hautes performances
- Jets creux élastomère
- Aimants
- Elements de nivellement
- Hygienic design
- Charnieres
- Pinces de serrage pneumatiques
- Indicateurs de niveau éléctriques
- Din 3015 colliers pour tubes
- Roues industrielles
- Composants pour le vide