Tiges à ressort pour ventouses et supports anti-rotation
Bras porte‑ventouse à ressort pour la préhension par le vide
Les bras porte‑ventouse à ressort Elesa sont conçus pour les systèmes de préhension par le vide utilisés dans l’automatisation industrielle, la robotique et les lignes d’emballage des industriels français.
Ils assurent une fixation fiable des ventouses et compensent les différences de hauteur entre les pièces, tout en amortissant l’impact au contact pour protéger les produits et les outillages.
Disponibles en laiton, laiton nickelé, aluminium ou acier inoxydable, ces supports sont adaptés aux environnements exigeants des ateliers (huile, poussière, cadence élevée).
Compensateurs de niveau : compenser les écarts de hauteur et protéger les pièces
Les tiges à ressort pour ventouses, parfois appelées compensateurs de niveau, ont pour rôle :
- d’absorber les écarts de hauteur entre produits (cartons, pièces plastiques, tôles, pièces injectées, etc.),
- de limiter les chocs à l’arrivée de la ventouse sur la pièce,
- de maintenir une pression de contact régulière, même en présence de tolérances dimensionnelles.
Elles sont particulièrement appréciées dans :
- les outillages de plasturgie (compensation de la course d’éjection des pièces injectées),
- les systèmes de pick & place et de robotique (prise de pièces sur convoyeur, palettisation, dépalettisation),
- les machines d’emballage et de conditionnement (flow‑pack, cartons, étuis).
Ces composants contribuent à stabiliser la préhension, à réduire les rebuts et à améliorer la durée de vie des ventouses comme des équipements.
Supports anti‑rotation pour ventouses : orientation maîtrisée
Certaines versions de supports de ventouses Elesa intègrent une fonction anti‑rotation : la tige présente une section hexagonale, guidée dans un manchon ou une douille à trou hexagonal,ce qui empêche la ventouse de tourner autour de son axe pendant la manutention.
Ce type de support anti‑rotation est essentiel lorsque la position angulaire des pièces doit être parfaitement répétable, par exemple pour :
- le dépôt orienté de pièces plastiques ou tôles formées,
- la prise de pièces profilées qui doivent toujours être orientées dans le même sens,
- des opérations d’assemblage, marquage, collage ou contrôle en ligne.
Raccords filetés et intégration sur vos préhenseurs
Pour faciliter l’intégration dans les systèmes de préhension, les tiges à ressort pour ventouses Elesa sont proposées avec différents :
- raccords filetés (mâles / femelles) pour la partie support et la partie ventouse,
- configurations de raccordement au vide (en ligne avec la tige ou latéral selon le modèle),
- courses de ressort adaptées aux hauteurs à compenser et à la dynamique de la machine.
Ces composants sont faciles à intégrer sur les :
- préhenseurs pour robots et cobots,
- systèmes modulaires de bras de préhension,
- îlots d’automatisation et de palettisation utilisés dans les ateliers français.
Accompagnement des industriels français
Elesa accompagne les industriels français dans le choix et le dimensionnement de leurs tiges à ressort pour ventouses :
- données techniques détaillées (course, efforts, matériaux),
- plans 3D pour l’intégration dans les projets,
- support commercial et technique basé en France pour valider la solution en fonction de l’application,
- disponibilité rapide via le site Elesa France et le réseau de distribution local.
Nos équipes peuvent vous aider à identifier le bras porte‑ventouse à ressort ou le support anti‑rotation le plus adapté à votre besoin : robotique, plasturgie, tôlerie, emballage ou manutention de pièces fragiles (verre, panneaux décoratifs, etc.).