Poignees debrayables
Les poignées débrayables sont des éléments de serrage particulièrement indiqués quand l’angle de manoeuvre du levier est limité pour des raisons d’encombrement.
Pour la reprise en cours de serrage, soulever le levier pour désengager la denture de l’élément de serrage et le reporter en position de départ. 
En lâchant le levier, le ressort de rappel remet automatiquement la denture en prise.
Les deux composants principaux d’une poignée débrayable sont le levier et l’élément de serrage.
- Le levier est l’élément sur lequel agit la main de l’opérateur et peut être réalisé en technopolymère ou en métal (alliage de zinc moulé sous pression ou acier). Quand le levier est réalisé en technopolymère sa denture interne peut être réalisée dans le moulage en technopolymère ou elle peut être en alliage de zinc (insert surmoulé).
- L’élément de serrage présente un embrayage denté qui s’accouple avec le corps levier et peut avoir un trou fileté ou une tige filetée. Il peut être réalisé en technopolymère avec insert en métal (trou fileté ou tige filetée) ou entièrement en métal suivant la matière de l’embrayage denté du levier.
Pour avoir un fonctionnement correct de l’insert denté, les deux dentures (du levier et de l’élément de serrage) doivent être réalisées dans la même matière.
Suivant le type de matière constituant le levier et l’élément de serrage, les versions suivantes sont disponibles:
- corps levier et élément de serrage en technopolymère (les deux dentures de l’embrayage sont en technoplymère);
- corps levier en technopolymère et élément de serrage en métal; dans ce cas, pour réaliser correctement l’accouplement entre la denture en métal de l’élément de serrage et le levier en technopolymère, un insert avec denture en alliage de zinc est inséré dans ce dernier;
- corps levier et élément de serrage en métal.
-
Générales
-
1. Matieres plastiques
- 1.1 Résistance mécanique
- 1.2Résistance thermique
- 1.3 Résistance et dureté superficielle
- 1.4 Résistance aux agents chimiques
- 1.5 Résistance aux agents atmosphériques et aux uv
- 1.6 Comportement au feu
- 1.7 Propriétés électriques
- 1.8 Finition superficielle et aptitude au nettoyage
- 1.9 Respect des normes internationales
- 1.10 Compétences du service technique elesa
- 2. Matieres metalliques
- 3. Autres matieres
- 4. Tolerance d'usinage
- 5. Poignees fixes
- 6. Procedes de montage
- 7. Executions speciales
- 8. Couleurs
- 9. Valeurs des tests
-
10. Tableaux techniques
- 10.1 Tableau de conversion
- 10.2 Trou arbres carrées (DIN 79)
- 10.3 Rainures pour clavettes
- 10.4 Trous transversaux
- 10.5 Filetages
- 10.6 Classification des degrés de protection ip
- 10.7 Mvk - fixation des filetages par auto-encollage
- 10.8 Pfb - fixation des filetages par action de blocage
- 10.9 Aciers inox
- 10.10 Aciers au carbone, alliages de zinc, aluminium et laiton
- 10.11 Duroplasts: résistance aux agents chimiques
- 10.12 Technopolymeres et caoutchoucs: résistance aux agents chimiques
-
1. Matieres plastiques
- Poignees debrayables
- Poignée avec commande pneumatique
- Graduations
- Indicateurs de position
- Elements de roulement a bille
- Rails a rouleaux modulaires
- Niveaux à bulles
- Eléments de transmission
- Elements antivibratoires
- Eléments antivibratoires hautes performances
- Jets creux élastomère
- Aimants
- Elements de nivellement
- Hygienic design
- Charnieres
- Pinces de serrage pneumatiques
- Indicateurs de niveau éléctriques
- Din 3015 colliers pour tubes
- Roues industrielles
- Composants pour le vide